Kontakter bešumni, 63A, 4NO, 230V AC, 3 modula ESC463S
Prateći proizvodi:
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Mehanička dodatna oprema za niskonaponske komponente 1 dostupni proizvodi -
Pomoćni uređaj za uređaje ormara 1 dostupni proizvodi -
Poklopci/kape za plombiranje 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
Vrsta kontakata4NO
-
Broj kontakata4
-
Presjek fleksibilnog vodiča1.5 - 16 mm²
-
Presjek krutog provodnika1.5 - 25 mm²
-
Nazivna struja In63 A
-
Prihvatljivi iznos struje AC332 A
-
Broj modula3
-
Frekvencija50 - 50 Hz
-
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp4.000 V
-
Nazivni izolacijski napon Ui440 V
-
Nazivni radni napon Ue400 - 400 V
-
Upravljački napon AC230 - 230 V
-
Upravljački napon DC0 - 0 V
-
Radna temperatura-10 - 50 °C
-
Temperatura skladištenja/transporta-40 - 80 °C
-
Kategorija upotrebeAC-7a/AC-7b
-
Broj mehaničkih operacija100.000
-
Električna izdržljivost u broju ciklusa30.000
-
Savjet za sigurnostBešumni kontakteri nisu pogodni za intenzivne slučajeve korištenja (neprekidno napajanje) i u tim slučajevima moraju se koristiti industrijski kontakteri.
-
Rasipanje snage pri IN24,50 W
-
Potezna snaga5,20 VA
-
Visina85 mm
-
Širina54 mm
-
Dubina60 mm
-
Broj NO kontakata4
-
Broj NC kontakata0
-
Sa mogućnošću ručnog isklopaNe
-
BešumniDa
-
Broj polova4
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda ESC463S
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda ESC463S
Kontakter, bešumni, 63A, 4k.o, 230V
PDF -
Tehnički list proizvoda
UK_MD_TDS_Contactors.pdf
Technical data sheet including characteristics for Contactors and Override Contactors.
PDF197,47 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-23
PDF386,51 kB
Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14
PDF296,88 kB
Deklaracija o usklađenosti pl-PL 2026-09-11
PDF283,28 kB