Kontakter, bešumni, 40A, 4k.o, 230V • ESC440S | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Modu­larna oprema
            • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
            • Insta­la­cioni releji, kontak­teri i dodatna oprema
            • ESC440S
            Trenutna pretraga
            Slika Filter  | Hager Filter
            Slika Filter  | Hager Filter
            ProizvodiPrikaz

            Najpopularniji proizvodi

            1
            1
            ESC440S - Kontakter, bešumni, 40A, 4k.o, 230V
            ESC440S
            Kontakter, bešumni, 40A, 4k.o, 230V
            ESC440S - Kontakter, bešumni, 40A, 4k.o, 230V
            ESC440S - Kontakter, bešumni, 40A, 4k.o, 230V

            Kontakter, bešumni, 40A, 4k.o, 230V

            ESC440S

            ESC440S - Kontakter, bešumni, 40A, 4k.o, 230V
            ESC440S - Kontakter, bešumni, 40A, 4k.o, 230V
            • Modu­larna oprema

            Kontakter, bešumni, 40A, 4k.o, 230V ESC440S

            EAN
            3250612400409
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Opcionalni dodaci

            • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara 1 dostupni proizvodi
            • 2 dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara
            • ESC080

              Pomoćni kontakt, 6A, 1k.o+1k.z

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • ESC080

              Pomoćni kontakt, 6A, 1k.o+1k.z

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • LZ060

              Distancer

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • ESC003

              Blombirajući poklopac za kontaktere 3M

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Veza
            • Vrsta konta­kata
              4NO
            • Broj konta­kata
              4
            • Presjek flek­si­bilnog vodiča
              1.5 - 16 mm²
            • Presjek krutog provod­nika
              1.5 - 25 mm²
            Elek­trična struja
            • Nazivna struja
              40 A
            Kapa­citet
            • Broj modula
              3
            Frek­ven­cija
            • Frek­ven­cija
              50 - 50 Hz
            Napon
            • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
              4.000 V
            • Nazivni izola­cijski napon Ui
              440 V
            • Nazivni radni napon Ue
              400 - 400 V
            • Uprav­ljački napon AC
              230 - 230 V
            • Uprav­ljački napon DC
              0 - 0 V
            Uvjeti kori­štenja
            • Radna tempe­ra­tura
              -10 - 50 °C
            • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
              -40 - 80 °C
            Izdr­ž­lji­vost
            • Broj meha­ničkih opera­cija
              100.000
            • Elek­trična izdr­ž­lji­vost u broju ciklusa
              30.000
            Snaga
            • Ukupni gubitak snage pri IN
              17,30 W
            • Potezna snaga
              5,20 VA
            Dimen­zije
            • Visina
              85 mm
            • Širina
              54 mm
            • Dubina
              60 mm
            Oprema
            • Broj NO konta­kata
              4
            • Broj NC konta­kata
              0
            • Sa moguć­nošću ručnog isklopa
              Ne

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da

            Certifikati i dokumenti

            REACH declaration ESC440S (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration ESC440S (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika ESC440S  | Hager

              Slika proizvoda ESC440S

            • Tehnički list proizvoda

              Slika UK_MD_TDS_Contactors.pdf  | Hager

              UK_MD_TDS_Contactors.pdf

              Technical data sheet including characteristics for Contactors and Override Contactors.

              PDF
              197,47 kB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Declaration  | Hager

              Declaration

              Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-23

              PDF
              386,51 kB
              Slika Declaration  | Hager

              Declaration

              Deklaracija o usklađenosti International 2021-05-04

              PDF
              224,65 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              ERC216 - Relej, instalacioni, 16A, 2k.o, 230V
              ERC216
              Relej, instalacioni, 16A, 2k.o, 230V
            • 2
              ERC218 - Relej, instalacioni, 16A, 1k.o+1k.z, 230V
              ERC218
              Relej, instalacioni, 16A, 1k.o+1k.z, 230V
            • 3
              ERC418 - Relej, instalacioni, 16A, 2k.o+2k.z,230V
              ERC418
              Relej, instalacioni, 16A, 2k.o+2k.z, 230V
            • 4
              ERD216 - Relej, instalacioni, 16A, 2k.o, 24V
              ERD216
              Relej, instalacioni, 16A, 2k.o, 24V
            • 5
              ERD218 - Relej, instalacioni, 16A, 1k.o+1k.z, 24V
              ERD218
              Relej, instalacioni, 16A, 1k.o+1k.z, 24V

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina