The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
catalog.pagelevel.alt_image.img
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.first
    • Modu­larna oprema
    • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
    • Insta­la­cioni releji, kontak­teri i dodatna oprema
    • ESC440
    ESC440 je instalacioni kontakter nazivne struje 40 A sa četiri normalno otvorena kontakta (4NO) i upravljačkim naponom 230 V AC. Namijenjen je za uključivanje i isključivanje električnih krugova. Montira se na DIN šinu i zauzima prostor od 3 modula.
    catalog.pageproduct.product.info.ean
    3250612401284
    catalog.pageproduct.product.info.packqty
    4 catalog.pageproduct.product_base_unit_pieces.span
    • Insta­la­cioni releji, kontak­teri i dodatna oprema

    Kontakter, 40A, 4NO, 230V AC, 3 modula ESC440

    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Kontakter, 40A, 4NO, 230V AC, 3 modula

    ESC440

    • catalog.pageproduct.productbar_accessories.link
    • catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • catalog.pageproduct.title_documents.h2
    • catalog.pagelevel.related_heading_range.link

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Meha­nička dodatna oprema za nisko­na­ponske kompo­nente 1 product.page.accessories.products-available
    • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara 1 product.page.accessories.products-available
    • Poklop­ci/kape za plom­bi­ranje 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Meha­nička dodatna oprema za nisko­na­ponske kompo­nente
    • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara
    • Poklop­ci/kape za plom­bi­ranje
    • LZ060

      Distancer

      0,00 €  / *
    • ESC080

      Pomoćni kontakt, 6A, 1k.o+1k.z

      0,00 €  / *
    • ESC003

      Blombirajući poklopac za kontaktere 3M

      0,00 €  / *

    catalog.pageproduct.tab_additional_title.link

    Veza
    • Vrsta konta­kata
      4NO
    • Broj konta­kata
      4
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      1.5 - 16 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      1.5 - 25 mm²
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      40 A
    • Prihvat­ljivi iznos struje AC1
      40 A
    • Prihvat­ljivi iznos struje AC3
      25 A
    Kapa­citet
    • Broj modula
      3
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 50 Hz
    Napon
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      4.000 V
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      440 V
    • Nazivni radni napon Ue
      400 - 400 V
    • Uprav­ljački napon AC
      230 - 230 V
    • Uprav­ljački napon DC
      0 - 0 V
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -10 - 50 °C
    • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
      -40 - 80 °C
    Apli­ka­cija
    • Kate­go­rija upotrebe
      AC-7a/AC-7b
    Izdr­ž­lji­vost
    • Broj meha­ničkih opera­cija
      100.000
    • Elek­trična izdr­ž­lji­vost u broju ciklusa
      30.000
    Snaga
    • Rasi­panje snage pri IN
      14,30 W
    • Potezna snaga
      62,50 VA
    Dimen­zije
    • Visina
      85 mm
    • Širina
      54 mm
    • Dubina
      60 mm
    Oprema
    • Broj NO konta­kata
      4
    • Broj NC konta­kata
      0
    • Sa moguć­nošću ručnog isklopa
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
    Funk­cije
    • Bešumni
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
    Arhi­tek­tura
    • Broj polova
      4

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ESC440
    PDF
    RoHS report ESC440
    PDF

    catalog.pageproduct.title_asset.h2

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      catalog.pageproduct.title_product_image.div ESC440

    • GeneratedProductDatasheet

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Hager Tehnički list proizvoda ESC440

      Kontakter, 40A, 4k.o, 230V

      PDF
    • ProductDataSheet

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      UK_MD_TDS_Contactors.pdf

      Technical data sheet including characteristics for Contactors and Override Contactors.

      PDF
      197,47 kB
    • ProductECDeclaration

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-23

      PDF
      386,51 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      296,88 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Deklaracija o usklađenosti pl-PL 2026-09-11

      PDF
      283,28 kB
    catalog.pageproduct.showmore_documents.button

    catalog.pagelevel.other_product_list.div

      5
    • 1
      ESC466 - Kontakter, 63A, 3NO+1NC, 230V AC, 3 modula
      ESC466
      Kontakter, 63A, 3k.o+1k.z, 230V
    • 2
      ESC463 - Kontakter, 63A, 4NO, 230V AC, 3 modula
      ESC463
      Kontakter, 63A, 4k.o, 230V
    • 3
      ESC441 - Kontakter, 40A, 4NC, 230V AC, 3 modula
      ESC441
      Kontakter, 40A, 4k.z, 230V
    • 4
      ESC125 - Kontakter, 25A, 1NO, 230V AC, 1 modul
      ESC125
      Kontakter, 25A, 1k.o, 230V
    • 5
      ESC425 - Kontakter, 25A, 4NO, 230V AC, 2 modula
      ESC425
      Kontakter, 25A, 4k.o, 230V

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina