Relej, instalacioni, 16A, 2k.o, 8/12V ERL216
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Mehanička dodatna oprema za niskonaponske komponente 1 dostupni proizvodi -
Pomoćni uređaj za uređaje ormara 1 dostupni proizvodi -
Poklopci/kape za plombiranje 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Veza
-
Vrsta kontakata2NO
-
Broj kontakata2
-
Presjek fleksibilnog vodiča1 - 6 mm²
-
Presjek krutog provodnika1 - 10 mm²
Električna struja
-
Nazivna struja In16 A
Kapacitet
-
Broj modula1
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 50 Hz
Napon
-
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp4.000 V
-
Nazivni izolacijski napon Ui250 V
-
Nazivni radni napon Ue230 - 230 V
-
Upravljački napon AC12 - 12 V
-
Upravljački napon DC0 - 0 V
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-10 - 50 °C
-
Temperatura skladištenja/transporta-40 - 80 °C
Aplikacija
-
Kategorija upotrebeAC-7a/AC-7b
Izdržljivost
-
Broj mehaničkih operacija100.000
-
Električna izdržljivost u broju ciklusa30.000
Snaga
-
Rasipanje snage pri IN2,60 W
-
Potezna snaga7,40 VA
Dimenzije
-
Visina83 mm
-
Širina17,85 mm
-
Dubina60 mm
Oprema
-
Broj NO kontakata2
-
Broj NC kontakata0
-
Sa mogućnošću ručnog isklopaDa
Instalacija, montaža
-
Nazivni zatezni moment1,20 - 1,20 Nm
Arhitektura
-
Broj polova2
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda ERL216
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda ERL216
Relej, instalacioni, 16A, 2k.o, 8/12V
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-23
PDF383,45 kB
Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14
PDF266,79 kB
Više dokumentacije