Interfejs relej, 1p.k 12/24V • EN145 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vaša lokacija je u sljedećoj zemlji : Sjedinjene Države
×
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
              • Pogledajte sve kategorije
              • Distribucija energije
                • Mali razvodni ormari do 63 A i multimedija ormari
                  • Mali nadgradni razvodni ormari i dodatna oprema
                  • cosmos
                  • golf razvodni ormari
                  • volta i dodatna oprema
                  • volta multimedija i dodatna oprema
                  • volta hybrid i dodatna oprema
                  • vector NŽ i dodatna oprema
                  • QuickConnect kleme
                • Mali razvodni ormari do 160 A i multimedija ormari
                  • vega
                  • Ugradni/montaža u šuplji zid ormari i dodatna oprema
                  • Nadgradni ormari i dodatna oprema
                • Multimedija razvodni ormari
                  • volta multimedija
                  • Multimedija ormari univers fw
                  • volta.hybrid
                • Razvodni ormari do 1600 A
                  • orion+
                  • quadro 5
                  • quadro - sistemi za distribuciju energije
                  • quadro - oprema za distribuciju energije
                  • Set univers N i dodatna oprema
                  • univers N i dodatna oprema
                  • Ormari FK
                  • Ormari orion.tech
                • Priključna tehnika
                  • Glavne razvodne kleme i dodatna oprema
                  • Klemni blokovi i dodatna oprema
                  • PE i N kleme, quickconnect i dodatna oprema
                  • PE i N kleme vijčane i dodatna oprema
                  • Kleme plug-in tehnologija i dodatna oprema
                  • Kleme vijčane i dodatna oprema
                  • Distributivni blokovi
                  • Sabirnice
              • Ormari za automatizaciju
                • Mali čelični ormari
                  • orion.tech
                • Veliki čelični ormari
                  • FK ormari
              • Univerzalni ormari
                • Poliester
                  • orion+ poliester
                  • orion+ i dodatna oprema
                • Čelični ormari
                  • orion plus
              • Glavne sklopke
                • NH rastavljači i D/D0 osigurači
                  • NH rastavljači i dodatna oprema
                  • NH nožasti osigurači i dodatna oprema
                  • D/D0 osnove osigurača
                  • D/D0 topljivi osigurači i dodatna oprema
                  • Cilindrični osigurači i nosači
                • Učinski prekidači
                  • Učinski prekidači
                  • Dodatna oprema za učinske prekidače
                  • Prekidači snage u dizajnu učinskih prekidača
                • Motorne zaštitne sklopke
                  • Motorne zaštitne sklopke i dodatna oprema
                • Preklopne i rastavne sklopke
                  • Rastavne sklopke
                  • Dodaci za rastavne sklopke
                  • Preklopne sklopke
                  • Dodaci za preklopne sklopke
                  • Automatske preklopne sklopke do 1600 A
                • Kontakteri
                  • Dodatna oprema za kontaktere
                  • Kontakter za primjenu u rasvjeti 3P
                  • Kontakteri
                  • Termički/bimetalni relej
              • Modularna oprema
                • Prekidači i uređaji za signalizaciju
                  • Prekidači, tasteri i signalizatori
                  • Uređaji za zvučnu signalizaciju
                  • Pomoćni kontakti i dodatna oprema
                  • Instalacioni releji, kontakteri i dodatna oprema
                  • Transformatori, utičnice i kompaktna svjetiljka
                  • Dimeri i upravljačke jedinice
                  • Vremenski automati i releji
                  • Tajmeri analogni - digitalni - KNX
                  • Sumračni prekidači i dodatna oprema
                  • Preklopke, sklopke sa ključem i dodatna oprema
                  • Modularne preklopne sklopke
                  • Kontakteri
                • Osigurači/zaštitni uređaji i dodatna oprema
                  • Automatski osigurači (MCB)
                  • FID Zaštitne sklopke (RCCB)
                  • Kombinovane zaštitne sklopke (RCBO)
                  • Uređaj za zaštitu od prenapona (SPD)
                  • Cilindrični osigurač
                  • Motorne zaštitne sklopke i pribor
                • Brojila i mjerni uređaji
                  • Brojila električne energije
                  • Multifunkcijski mjerni uređaji i dodatna oprema
                  • Strujni transformatori i pribor
                  • Voltmetri i ampermetri i pribor
              • Punjači za električna vozila (EVCS)
                • Punjači za električna vozila
                  • witty start punjač
                  • witty solar punjač
                  • witty share punjač
                  • witty park punjač
                • Rezervni dijelovi i dodatna oprema
                  • Dodatna oprema za punjače
                  • Rezervni dijelovi za punjače
                • Upravljanje punjenjem
                  • Povezani sistem upravljanja punjenjem
                  • Upravljanje punjenjem bez konekcije/povezivanja
              • Upravljanje i nadzor energije
                • Upravljanje punjenjem
                  • Povezani sistem upravljanja punjenjem
                  • Upravljanje punjenjem bez konekcije/povezivanja
                • flow upravljanje energijom
                  • witty solar
                  • witty start
                  • flow upravljanje punjenjem
                  • Rezervni dijelovi i dodatna oprema
                • Uređaji za nadzor energije
                  • Brojila električne energije
                  • Strujni transformatori i pribor
                  • Volti i amper mjerači i pribor
                • Upravljanje grijanjem
                  • Termostati
                  • Upravljanje rasvjetom
              • Prekidači i utičnice
                • lumina soul
                  • lumina soul - Okviri
                  • lumina soul - Utičnice
                  • lumina soul - Upravljanje rasvjetom
                  • lumina soul - Upravljanje žaluzinama
                  • lumina soul - Dimeri
                  • lumina soul - senzori pokreta
                  • lumina soul - Komunikacijska tehnologija
                  • lumina soul - Hotelska primjena
                  • lumina soul - HVAC kontrola
                  • lumina soul - Dodatni proizvodi
                • lumina intense
                  • lumina intense - Okviri
                  • lumina intense - Utičnice
                  • lumina intense - Upravljanje rasvjetom
                  • lumina intense - Upravljanje žaluzinama
                  • lumina intense - Dimeri
                  • lumina intense - senzori pokreta
                  • Komunikacijska tehnologija
                  • lumina intense - Hotelska primjena
                  • lumina intense - HVAC kontrola
                  • lumina intense - Dodatni proizvodi
                • Modularni program prekidača - gallery
                  • gallery - Okviri
                  • gallery - Nosači i zidne kutije
                  • gallery - Mehanizmi
                  • gallery - Tipke/maske
                  • gallery - Dodatna oprema
                  • gallery - Instalacija uređaja
                  • gallery - Antibakterijska izvedba
                  • gallery - Grupno pakovanje
                • Berker S.1
                  • Okviri i NŽ kućišta - Berker S.1
                  • Utičnice - Berker S.1
                  • Upravljanje rasvjetom - Berker S.1
                  • Dimeri - Berker S.1
                  • Senzori pokreta - Berker S.1
                  • Upravljanje žaluzinama - Berker S.1
                  • HVAC upravljanje - Berker S.1
                  • Komunikacijska tehnologija - Berker S.1
                  • Sigurnosni sistemi - Berker S.1
                  • Hotelska primjena - Berker S.1
                  • Instalacija za bolnice - Berker S.1
                  • Primjena za život bez barijera - Berker S.1
                  • Dodatni proizvodi - Berker S.1
                  • Kompletni proizvodi - Berker S.1
                • Berker B.3
                  • Okviri - Berker B.3
                  • Utičnice - Berker B.3
                  • Upravljanje rasvjetom - Berker B.3
                  • Dimeri - Berker B.3
                  • Senzori pokreta - Berker B.3
                  • Upravljanje žaluzinama - Berker B.3
                  • HVAC upravljanje - Berker B.3
                  • Komunikacijska tehnologija - Berker B.3
                  • Sigurnosni sistemi - Berker B.3
                  • Hotelska primjena - Berker B.3
                  • Primjena za život bez barijera - Berker B.3
                  • Dodatni proizvodi - Berker B.3
                • Berker B.7
                  • Okviri - Berker B.7
                  • Utičnice - Berker B.7
                  • Upravljanje rasvjetom - Berker B.7
                  • Dimeri - Berker B.7
                  • Senzori pokreta - Berker B.7
                  • Upravljanje žaluzinama - Berker B.7
                  • HVAC upravljanje - Berker B.7
                  • Komunikacijska tehnologija - Berker B.7
                  • Sigurnosni sistemi - Berker B.7
                  • Hotelska primjena - Berker B.7
                  • Primjena za život bez barijera - Berker B.7
                  • Dodatni proizvodi - Berker B.7
                • Berker Q.1
                  • Okviri i NŽ kućišta - Berker Q.1
                  • Utičnice - Berker Q.1
                  • Upravljanje rasvjetom - Berker Q.1
                  • Dimeri - Berker Q1
                  • Senzori pokreta - Berker Q.1
                  • Upravljanje žaluzinama - Berker Q.1
                  • HVAC upravljanje - Berker Q.1
                  • Komunikacijska tehnologija - Berker Q.1
                  • Sigurnosni sistemi - Berker Q.1
                  • Hotelska primjena - Berker Q.1
                  • Instalacija za bolnice - Berker Q.1
                  • Primjena za život bez barijera - Berker Q.1
                  • Dodatni proizvodi - Berker Q.1
                • Berker Q.3
                  • Okviri i NŽ kućišta - Berker Q.3
                  • Utičnice - Berker Q3
                  • Upravljanje rasvjetom - Berker Q.3
                  • Dimeri - Berker Q3
                  • Senzori pokreta - Berker Q.3
                  • Upravljanje žaluzinama - Berker Q.3
                  • HVAC upravljanje - Berker Q.3
                  • Komunikacijska tehnologija - Berker Q.3
                  • Sigurnosni sistemi - Berker Q.3
                  • Hotelska primjena - Berker Q.3
                  • Instalacija za bolnice - Berker Q.3
                  • Primjena za život bez barijera - Berker Q.3
                  • Dodatni proizvodi - Berker Q.3
                • Berker Q.7
                  • Upravljanje rasvjetom - Berker Q.7
                  • Upravljanje žaluzinama - Berker Q.7
                  • HVAC upravljanje - Berker Q.7
                  • Primjena za život bez barijera - Berker Q.7
                  • Dodatni proizvodi - Berker Q.7
                • Berker K.1
                  • Okviri i NŽ kućišta - Berker K.1
                  • Utičnice - Berker K.1
                  • Upravljanje rasvjetom - Berker K.1
                  • Dimeri - Berker K.1
                  • Senzori pokreta - Berker K.1
                  • Upravljanje žaluzinama - Berker K.1
                  • HVAC upravljanje - Berker K.1
                  • Komunikacijska tehnologija - Berker K.1
                  • Sigurnosni sistemi - Berker K.1
                  • Hotelska primjena - Berker K.1
                  • Instalacija za bolnice - Berker K.1
                  • Primjena za život bez barijera - Berker K.1
                  • Dodatni proizvodi - Berker K.1
                • Berker K.5
                  • Okviri i NŽ kućišta - Berker K.5
                  • Utičnice - Berker K.5
                  • Upravljanje rasvjetom - Berker K.5
                  • Dimeri - Berker K.5
                  • Senzori pokreta - Berker K.5
                  • Upravljanje žaluzinama - Berker K.5
                  • HVAC upravljanje - Berker K.5
                  • Komunikacijska tehnologija - Berker K.5
                  • Sigurnosni sistemi - Berker K.5
                  • Hotelska primjena - Berker K.5
                  • Primjena za život bez barijera - Berker K.5
                  • Dodatni proizvodi - Berker K.5
                • Berker R.1
                  • Okviri - Berker R.1
                  • Utičnice - Berker R.1
                  • Upravljanje rasvjetom - Berker R.1
                  • Dimeri - Berker R.1
                  • Senzori pokreta - Berker R.1
                  • Upravljanje žaluzinama - Berker R.1
                  • HVAC upravljanje - Berker R.1
                  • Komunikacijska tehnologija - Berker R.1
                  • Hotelska primjena - Berker R.1
                  • Primjena za život bez barijera - Berker R.1
                  • Dodatni proizvodi - Berker R.1
                • Berker R.3
                  • Okviri i NŽ kućišta - Berker R.3
                  • Utičnice - Berker R.3
                  • Upravljanje rasvjetom - Berker R.3
                  • Dimeri - Berker R.3
                  • Senzori pokreta - Berker R.3
                  • Upravljanje žaluzinama - Berker R.3
                  • HVAC upravljanje - Berker R.3
                  • Komunikacijska tehnologija - Berker R.3
                  • Hotelska primjena - Berker R.3
                  • Primjena za život bez barijera - Berker R.3
                  • Dodatni proizvodi - Berker R.3
                • Berker Serija 1930
                  • Okviri i NŽ kućišta - Berker Serija 1930
                  • Utičnice - Berker Serija 1930
                  • Upravljanje rasvjetom - Berker Serija 1930
                  • Dimeri - Berker Serija 1930
                  • Senzori pokreta - Berker Serija 1930
                  • Upravljanje žaluzinama - Berker Serija 1930
                  • HVAC upravljanje - Berker Serija 1930
                  • Komunikacijska tehnologija - Berker Serija 1930
                  • Hotelska primjena - Berker Serija 1930
                  • Dodatni proizvodi - Berker Serija 1930
                • Berker Serija Glas
                  • Okviri - Berker Serija Glas
                  • Utičnice - Berker Serija Glas
                  • Upravljanje rasvjetom - Berker Serija Glas
                  • Upravljanje žaluzinama - Berker Serija Glas
                  • Komunikacijska tehnologija - Berker Serija Glas
                  • Hotelska primjena - Berker Serija Glas
                  • Dodatni proizvodi - Berker Serija Glas
                • Berker Serija R.Classic
                  • Okviri - Berker Serija R.Classic
                  • Utičnice - Berker Serija R.Classic
                  • Upravljanje rasvjetom - Berker Serija R.Classic
                  • Dimeri - Berker Serija R.Classic
                  • Senzori pokreta - Berker Serija R.Classic
                  • Upravljanje žaluzinama - Berker Serija R.Classic
                  • HVAC kontrola - Berker Serija R.Classic
                  • Komunikacijska tehnologija - Berker Serija R.Classic
                  • Hotelska primjena - Berker Serija R.Classic
                  • Dodatni proizvodi - Berker Serija R.Classic
                • Berker TS
                  • Ploče i tasteri - Berker TS
                  • Dodatni proizvodi - Berker TS
                • Berker Integro
                  • Okviri i NŽ kućišta - Berker Integro
                  • Utičnice - Berker Integro
                  • Utičnica 12 V - Berker Integro
                  • Upravljanje rasvjetom - Berker Integro
                  • Upravljanje žaluzinama - Berker Integro
                  • Komunikacijska tehnologija - Berker Integro
                  • Dodatni proizvodi - Berker Integro
                • Priključni sistemi
                  • Kutije za priključivanje peći
                  • CEE utikači i utičnice
                  • Utičnice za izjednačavanje potencijala
                  • Dodatna oprema za priključne sisteme
                • Instalacija u suhim prostorijama
                  • Utičnice SCHUKO
                  • Prekidači i tasteri
                  • Kombinacija izmjenični prekidač/utičnica
                  • Signalna svjetla
                  • Dodatna oprema za prekidače i utičnice za instalaciju u suhim prostorijama
                • Instalacija u mokrim prostorijana
                  • PŽ montaža IP44
                  • NŽ montaža IP55
              • Pametno upravljanje objektima
                • Sistemski uređaji
                  • Sistemski uređaji i sučelja/interfejsi
                  • Napajanje
                • Aktori
                  • Aktori
                  • Dimer aktori
                  • Dali aktori
                  • ‌Upravljanje rasvjetom
                  • Upravljanje roletnama/žaluzinama
                  • Upravljanje grijanjem
                • Vizualizacija
                  • Vizualizacija Domovea
                • Senzori
                  • Taster senzori
                  • Taster senzori B.IQ
                  • Touch senzori R.1/R.3
                  • Stakleni dodirni senzori
                  • Regulator sobne temperature
                  • Senzori pokreta i prisustva
                  • Meteorološke stanice
                  • Binarni ulazi
                  • Vremenski prekidači/tajmeri
                  • Mjerenje energije
                  • gallery KNX
                • Radio rješenja
                  • KNX radio - quicklink
                • Dodatna oprema za upravljanje objektima
                  • Dodatna oprema za upravljanje objektima
              • Upravljanje kablovima i sobni priključni sistemi
                • Sistemi kanala
                  • Instalacioni kanali - LF
                  • Sistem kablovskih kanala - LFF
                  • Sistem kanala - tehalit.ateha
                  • Kanali za obilazak oko vrata sa dodatnom opremom
                  • tehalit.CLM clima
                • Rješenja zidnih kanala za stambene zgrade
                  • Lajsna kanali
                  • Nosači uređaja za lajsna kanale
                  • LED komponente za lajsna kanale
                  • tehalit.ateha i elementi za oblikovanje
                  • Nosači uređaja ateha
                  • Ugaoni kanali sa dodatnom opremom
                • Rješenja zidnih kanala za komercijalne objekte
                  • GBA-GBD - parapetni kanali PVC + ALU
                  • GBA-GBD - nosači uređaja za parapetne kanale PVC + ALU
                  • Dodatna oprema za zidna rješenja
                  • BR sistem kanala
                  • Sistem BRP - zidni kanali
                • Stropni i podni instalacijski stubovi
                  • Podni priključni stubovi - standardni - DAP
                • Rješenja za radna mjesta
                  • Priključni moduli
                • Podni instalacioni sistemi
                  • Sistem kanala za ugradnju ispod estriha
                  • Nadpodni sistemi kanala
                  • Podne kutije
                  • Kućišta uređaja, ugrađeni uređaji i dodatna oprema
                • Instalacija uređaja
                  • Utičnice za kanale, modularne ploče i pribor za spajanje
                  • Kutije za montažu uređaja, modularni okviri i srednji element
                  • Instalacija uređaja sa modularnim okvirom 55 x 55 mm
                  • Instalacija uređaja gallery
                  • Instalacija uređaja prekidača/tastera Berker sa okvirima Berker Q.3
                  • Instalacija uređaja za ugradbene umetke
                  • Kutije za montažu uređaja za CEE uređaje
                • Rješenja za ormare
                  • Perforirani kanali
                  • Plastični, bezhalogeni perforirani kanali
                  • Dodatna oprema i alati za rješenja za ormare
              • Senzori pokreta i prisustva
                • Unutrašnji i vanjski senzori
                  • Stropni senzori
                  • Zidni senzori
                • Dodatna oprema za senzore pokreta i prisustva
                  • Dodatna oprema za montažu
                • LED reflektori
                  • Reflektori sa senzorom
                  • Reflektori bez senzora
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            Account
            • Katalog
            • EN145
            Trenutna pretraga
            Slika Filter  | Hager Filter
            Slika Filter  | Hager Filter
            ProizvodiPrikaz

            Najpopularniji proizvodi

            5
            1
            KDN380A - Sabirnica, viličasta, 3P, 80A, 16mm², 12M
            KDN380A
            Sabirnica, viličasta, 3P, 80A, 16mm², 12M
            2
            CDA225D - FID zaštitna sklopka 2P 25A 30mA tip A
            CDA225D
            FID zaštitna sklopka 2P 25A 30mA tip A
            3
            GTVR400 - Ugrabena kutija, 8M, 45x45mm, za podne kutije Q12/R12/R10
            GTVR400
            Ugrabena kutija, 8M, 45x45mm, za podne kutije Q12/R12/R10
            4
            WXF160V - Utičnica Schuko, gallery, 2P+E, zelena
            WXF160V
            Utičnica Schuko, gallery, 2P+E, zelena
            5
            WL5513 - Okvir 1-struki, lumina intense, crni
            WL5513
            Okvir 1-struki, lumina intense, crni
            Van proizvodnje
            EN145 - Interfejs relej, 1 preklopni kontakt 12/24V
            EN145 - Interfejs relej, 1 preklopni kontakt 12/24V
            EN145 - Interfejs relej, 1 preklopni kontakt 12/24V
            EN145 - Interfejs relej, 1 preklopni kontakt 12/24V
            Van proizvodnje

            Interfejs relej, 1 preklopni kontakt 12/24V

            EN145

            EN145 - Interfejs relej, 1 preklopni kontakt 12/24V
            EN145 - Interfejs relej, 1 preklopni kontakt 12/24V
            EN145 - Interfejs relej, 1 preklopni kontakt 12/24V
            Van proizvodnje
            EN145 - Interfejs relej, 1 preklopni kontakt 12/24V

            Interfejs relej, 1 preklopni kontakt 12/24V EN145

            EAN
            3250612341450
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava

            Ovaj proizvod više nije dostupan, ali tehničke informacije za isti još uvijek možete vidjeti.
            Za više informacija molimo kontaktirajte nas putem e-maila centrala@hager.com ili na +387 033 424 295.


            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            Preuzmite tehnički list

            Tehničke karakteristike

            Elek­trična struja
            • Nazivna struja
              5 A
            • Maks. snaga (cos phi 0,6)
              5 A
            Frek­ven­cija
            • Frek­ven­cija
              50 - 60 Hz
            Kapa­citet
            • Broj modula
              1
            Pove­zi­vost
            • Vrsta veze
              Vijčana stezaljka
            Napon
            • Uprav­ljački napon AC
              10 - 26 V

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da

            Certifikati i dokumenti

            REACH declaration EN145 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration EN145 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika EN145  | Hager

              Slika proizvoda EN145

            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Declaration  | Hager

              Declaration

              Deklaracija o usklađenosti International 2008-03-31

              PDF
              343,06 kB
            Više dokumentacije

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina