Stubišni automat, multifunkcijski, 30s-10min, 16A, 230V EMN005
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Prateći proizvodi:
Tehničke karakteristike
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Električna struja
-
Nazivna struja16 A
Kapacitet
-
Broj modula1
Povezivost
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka, Žičana veza
Instalacija, montaža
-
Montiranje naDIN šina
Rasvjeta
-
Maks. opterećenje fluorescentne svjetiljke sa paralelnom kompenzacijom1.000 VA
-
Maks. opterećenje fluorescentne svjetiljke3.600 VA
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-10 - 55 °C
Veza
-
Presjek fleksibilnog vodiča1 - 6 mm²
-
Presjek krutog provodnika1.5 - 10 mm²
Postavke
-
Vremenska odgoda30 S - 10 Min
Dimenzije
-
Širina17,50 mm
-
Dubina64 mm
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda EMN005
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda EMN005
Stubišni automat, multifunkcijski, 30s-10min, 16A, 230V
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2018-05-18
PDF801,62 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2021-11-17
PDF127,02 kB
Više dokumentacije