The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Modu­larna oprema
  • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
  • Vremenski auto­mati i releji
  • EMN005
  • Modu­larna oprema

Stubišni automat, multifunkcijski, 30s-10min, 16A, 230V EMN005

EAN
3250612339952
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Stubišni automat, multifunkcijski, 30s-10min, 16A, 230V

EMN005

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    16 A
Kapa­citet
  • Broj modula
    1
Pove­zi­vost
  • Vrsta veze
    Vijčana stezaljka, Žičana veza
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    DIN šina
Rasvjeta
  • Maks. opte­re­ćenje fluores­centne svje­tiljke sa para­lelnom kompen­za­cijom
    1.000 VA
  • Maks. opte­re­ćenje fluores­centne svje­tiljke
    3.600 VA
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -10 - 55 °C
Veza
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča
    1 - 6 mm²
  • Presjek krutog provod­nika
    1.5 - 10 mm²
Postavke
  • Vremenska odgoda
    30 S - 10 Min
Dimen­zije
  • Širina
    17,50 mm
  • Dubina
    64 mm

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration EMN005
PDF
Hager RoHS report EMN005
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika EMN005  | Hager

    Slika proizvoda EMN005

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet EMN005  | Hager

    Hager Product data sheet EMN005

    Stubišni automat, multifunkcijski, 30s-10min, 16A, 230V

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2018-05-18  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2018-05-18

    PDF
    801,62 kB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-11-17

    PDF
    127,02 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    3
  • 1
    EMN001 - Stubišni automat, 1NO, 30s-10min, 16A, 230V
    EMN001
    Stubišni automat, 1NO, 30s-10min, 16A, 230V
  • 2
    EPS450B - Impulsni relej, elektronski, sa zadrškom odpuštanja, QuickConnect
    EPS450B
    Impulsni relej, elektronski, sa zadrškom odpuštanja, QuickConnect
  • 3
    EMS005 - Stubišni automat, multifunkcijski, 30s-10min, 16A, 230V
    EMS005
    Stubišni automat, multifunkcijski, 30s-10min, 16A, 230V

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina