Termostat na DIN šinu, 1 izlaz, 4 razine temperature EK186
EAN
3250612311866
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Napomena: nema zaliha ovog proizvoda.
Tehničke karakteristike
Napon
-
Nazivni radni napon Ue230 - 230 V
Električna struja
-
Prihvatljivi iznos struje AC12 A
Snaga
-
Potrošnja energije VA1,50 VA
Mjerenje
-
Temperaturni raspon/opseg-30 - 90 °C
Instalacija, montaža
-
Montiranje naDIN šina
Veza
-
Presjek fleksibilnog vodiča1 - 6 mm²
-
Presjek krutog provodnika1.5 - 10 mm²
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-10 - 50 °C
-
Klasa energetske učinkovitostiI (1%)
Kapacitet
-
Broj modula3
Dimenzije
-
Visina85 mm
-
Širina52,50 mm
-
Dubina63 mm
Tekst
-
Funkcija3 x opcije funkcija u slučaju kvara senzora pomoću postavke premosnice, Sa funkcijom zaštite od smrzavanja
-
TemperaturaDodatni priključak za senzor vanjske temperature
-
Promjena načina radaIzmjenični kontakt, može se koristiti kao NC ili NO
-
Način instalacijeZa montažu na DIN šinu
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda EK186
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2019-09-19
PDF326,19 kB -
Tehnički list proizvoda
UK_MD_TDS_EK186
Tehnički list proizvoda en-GB 2024-03-22
PDF73,61 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2021-01-05
PDF139,01 kB
Više dokumentacije