
Senzor pokreta, 360°, NŽ, IP55, antracit EE841
EAN
3250612258413
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Pribor/rezervni dijelovi za senzore pokreta 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Detekcija
-
Ugao detekcije360 - 360
-
Vrsta senzoraSenzor pokreta
Postavke
-
Vremenska odgoda5 S - 15 Min
Rasvjeta
-
Podesiva odzivna svjetlina5 - 1.000 lx
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Dimenzije
-
Širina91 mm
-
Preporučena visina ugradnje2,50 - 2,50 m
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-20 - 55 °C
Materijali
-
BojaAntracit
-
MaterijalPlastika
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP55
Instalacija, montaža
-
Montiranje naMontaža u zid/PŽ
-
Pogodno za korištenje na otvorenom/vaniDa
Tekst
-
FunkcijaMože se koristiti kao jedna jedinica, glavni uređaj ili jedinica za proširenje
-
Način instalacijeZa zidnu i stropnu montažu, ugaona montaža sa adapterom
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda EE841
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14
PDF1,77 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-06-30
PDF122,87 kB
Više dokumentacije