Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Pribor/rezervni dijelovi za senzore pokreta 2 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
-
Ugao detekcije140 - 140
-
Vrsta senzoraSenzor pokreta
-
Horizontalni ugao detekcije140 - 140
-
Vremenska odgoda5 S - 15 Min
-
Osjetljivost odziva može se prilagoditiNe
-
Podesiva odzivna svjetlina5 - 1.000 lx
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
Nazivni radni napon Ue230 - 230 V
-
Širina83 mm
-
Preporučena visina ugradnje2,50 - 2,50 m
-
Visina nakon ugradnje2 - 4 m
-
Žarulja sa žarnom niti i halogena žarulja od 230 V1.500 W
-
Radna temperatura-20 - 55 °C
-
BojaAntracit
-
RAL kod7016
-
MaterijalPlastika
-
Obrada površineMat
-
Ingress Protection (IP) klasaIP55
-
Montiranje naNadgradna/NŽ
-
Pogodno za korištenje na otvorenom/vaniDa
-
FunkcijaMože se koristiti samo kao zasebna jedinica
-
Način radaSa 2 načina rada: uključivanje ovisno o vremenu i svjetlu ili pulsni način
-
PoklopacSa pokrovnim elementima za ograničavanje polja detekcije
-
Način instalacijeZa zidnu i stropnu montažu, ugaona montaža sa adapterom
-
Vrsta vezeSa ubodnim stezaljkama
-
Napon napajanja230 V +10%/-15%
-
Maks. opseg prijenosa frontalno16 m
-
Maks. domet transmisije bočno8 m
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda EE821
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda EE821
Senzor pokreta, 140°, NŽ, IP55, antracit
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Annexe pour detecteurs de mouvement confort 140, 200° EE820, EE830
Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF557,10 kB
Bedienungsanleitung Bewegungsmelder 140, 200° EE82.., EE83..
Uputstvo za instalaciju fr-FR, de-DE 2020-01-01
PDF1,60 MB
Uputstvo za instalaciju en-GB, nl-NL 2015-01-08
PDF2,96 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2023-07-17
PDF105,41 kB