The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Senzori pokreta i prisustva
  • Unutrašnji i vanjski senzori
  • Stropni senzori
  • EE805A
  • Senzori pokreta i prisustva

Ugradni senzor pokreta 360°, NC kontakt EE805A

Senzor pokreta 360° za P/Ž montažu, idealan za unutrašnje prostorije poput hodnika. IR detekcija pokreta u radijusu od 6 m. Rješenje je opremljeno sa sumračnim prekidačem, podesivom vrijednošću osvjetljenja i vremenom uključenja.
EAN
3250612258758
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Ugradni senzor pokreta 360°, NC kontakt

EE805A

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Detek­cija
  • Ugao detek­cije
    360 - 360
  • Vrsta senzora
    Senzor pokreta, Senzor prisustva
Postavke
  • Vremenska odgoda
    5 S - 30 Min
Rasvjeta
  • Pode­siva odzivna svje­tlina
    5 - 1.000 lx
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Dimen­zije
  • Širina
    19 mm
  • Ugra­đena dubina
    55 mm
  • Prepo­ru­čena visina ugradnje
    2,5 - 3,5 m
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -5 - 45 °C
Mate­ri­jali
  • Boja
    Bijelo
  • Mate­rijal
    Plas­tika
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP21
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    PŽ montaža
  • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
    Ne
Tekst
  • Funk­cija
    Može se koris­titi samo kao zasebna jedi­nica
  • Način insta­la­cije
    Sa opružnim stezalj­kama za stropnu ugradnju, Za stropnu montažu
  • Vrsta veze
    Sa ubodnim stezalj­kama

Ekološka vrijednost

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2025-02-04
PDF
390,39 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika EE805A  | Hager

    Slika proizvoda EE805A

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet EE805A  | Hager

    Hager Product data sheet EE805A

    Senzor pokreta i prisustva, 360°, PŽ, bijela

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Manual for EE804A-EE805A Presence and motion detector (en, 2017-09)  | Hager

    Manual for EE804A-EE805A Presence and motion detector (en, 2017-09)

    Uputstvo za instalaciju en-GB 2017-10-16

    PDF
    936,55 kB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-11-04

    PDF
    126,18 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    EED518 - Senzor pokreta, highbay DALI2 360°, NŽ
    EED518
    Senzor pokreta, highbay DALI2 360°, NŽ
  • 2
    TXD503 - Senzor pokreta i prisustva, P/Ž, 360° stepeni, KNX, Ø20m
    TXD503
    Senzor pokreta i prisustva, P/Ž, 360° stepeni, KNX, Ø20m
  • 3
    EED505 - Senzor pokreta, P/Ž, 360° stepeni, koridor, DALI2, 30x5m
    EED505
    Senzor pokreta, P/Ž, 360° stepeni, koridor, DALI2, 30x5m
  • 4
    EED513 - Senzor pokreta i prisustva DALI2 360°, N/Ž, Ø20m
    EED513
    Senzor pokreta i prisustva DALI2 360°, N/Ž, Ø20m
  • 5
    TXC515 - Senzor pokreta, N/Ž, 360° stepeni, koridor, KNX, 30x5m
    TXC515
    Senzor pokreta, N/Ž, 360° stepeni, koridor, KNX, 30x5m

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina