The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • EE647

LED reflektor IP55, 20W 2000 lumena, crni EE647

EAN
3250612256150
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

LED reflektor IP55, 20W 2000 lumena, crni

EE647

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Detek­cija
  • Sa svje­tlosnim senzorom
    Ne
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Plas­tika
  • RAL kod
    9011
Kontrole i indi­ka­tori
  • Primje­njivo sa senzorom pokreta
    Ne
Rasvjeta
  • Boja tempe­ra­ture
    4.000 - 4.000 K
  • Lumen
    2.000 lm
  • Broj svje­tilj­ki/lampi
    20
Insta­la­cija, montaža
  • Moguća montaža na strop
    Ne
  • Prik­ladno za montažu na zid
    Da
Sigur­nost
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK04
Oprema
  • Pode­sivo
    Da
Opseg ispo­ruke
  • Svje­tiljka dolazi uz komplet
    Da
Dimen­zije
  • Dužina
    164 mm
  • Širina
    107 mm
  • Visina
    140 mm
Snaga
  • Nazivni napon sistema
    20 W
Veza
  • Prik­ladno za prolazno ožičenje
    Da
Napon
  • Vrsta napa­janja
    AC

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration EE647
PDF
Hager RoHS report EE647
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika EE647  | Hager

    Slika proizvoda EE647

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet EE647  | Hager

    Hager Product data sheet EE647

    LED reflektor IP55, 20W 2000 lumena, crni

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Manual for ProductNotice - LED-Floodlight (DE-EN, 2018-02)  | Hager

    Manual for ProductNotice - LED-Floodlight (DE-EN, 2018-02)

    Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2018-02-14

    PDF
    1,50 MB
    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2019-05-14  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2019-05-14

    PDF
    1,05 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2024-01-18  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2024-01-18

    PDF
    174,20 kB
Više dokumentacije

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina