LED reflektor IP55, 20W 2000 lumena, crni EE647
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Tehničke karakteristike
Detekcija
-
Sa svjetlosnim senzoromNe
Materijali
-
MaterijalPlastika
-
RAL kod9011
Kontrole i indikatori
-
Primjenjivo sa senzorom pokretaNe
Rasvjeta
-
Boja temperature4.000 - 4.000 K
-
Lumen2.000 lm
-
Broj svjetiljki/lampi20
Instalacija, montaža
-
Moguća montaža na stropNe
-
Prikladno za montažu na zidDa
Sigurnost
-
Otpornost na udarce IKIK04
-
Ingress Protection (IP) klasaIP55
Oprema
-
PodesivoDa
Opseg isporuke
-
Svjetiljka dolazi uz kompletDa
Dimenzije
-
Dužina164 mm
-
Širina107 mm
-
Visina140 mm
Snaga
-
Nazivni napon sistema20 W
Veza
-
Prikladno za prolazno ožičenjeDa
Napon
-
Vrsta napajanjaAC
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda EE647
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda EE647
LED reflektor IP55, 20W 2000 lumena, crni
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Manual for ProductNotice - LED-Floodlight (DE-EN, 2018-02)
Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2018-02-14
PDF1,50 MB
Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2019-05-14
PDF1,05 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2024-01-18
PDF174,20 kB
Više dokumentacije