LED reflektor sa senzorom pokreta 140° IP55, 8W 700 lumena, bijeli EE631
EAN
3250612256013
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Tehničke karakteristike
Detekcija
-
Sa svjetlosnim senzoromDa
Materijali
-
MaterijalPlastika
-
RAL kod9010
Kontrole i indikatori
-
Primjenjivo sa senzorom pokretaDa
Rasvjeta
-
Boja temperature4.000 - 4.000 K
-
Lumen700 lm
-
Broj svjetiljki/lampi8
Instalacija, montaža
-
Moguća montaža na stropNe
-
Prikladno za montažu na zidDa
Sigurnost
-
Otpornost na udarce IKIK04
Oprema
-
PodesivoDa
Opseg isporuke
-
Svjetiljka dolazi uz kompletDa
Dimenzije
-
Dužina100 mm
-
Širina127 mm
-
Visina140 mm
Snaga
-
Nazivni napon sistema8 W
Veza
-
Prikladno za prolazno ožičenjeDa
Napon
-
Vrsta napajanjaAC
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda EE631
-
Product datasheet
Hager Product data sheet EE631
LED reflektor sa senzorom pokreta 140° IP55, 8W 700 lumena, bijeli
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2019-10-14
PDF2,76 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2024-01-18
PDF174,20 kB
Više dokumentacije