The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Senzori pokreta i prisustva
  • LED reflek­tori
  • Reflek­tori sa senzorom
  • EE631
  • Senzori pokreta i prisustva

LED reflektor sa senzorom pokreta 140° IP55, 8W 700 lumena, bijeli EE631

EAN
3250612256013
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

LED reflektor sa senzorom pokreta 140° IP55, 8W 700 lumena, bijeli

EE631

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Detek­cija
  • Sa svje­tlosnim senzorom
    Da
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Plas­tika
  • RAL kod
    9010
Kontrole i indi­ka­tori
  • Primje­njivo sa senzorom pokreta
    Da
Rasvjeta
  • Boja tempe­ra­ture
    4.000 - 4.000 K
  • Lumen
    700 lm
  • Broj svje­tilj­ki/lampi
    8
Insta­la­cija, montaža
  • Moguća montaža na strop
    Ne
  • Prik­ladno za montažu na zid
    Da
Sigur­nost
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK04
Oprema
  • Pode­sivo
    Da
Opseg ispo­ruke
  • Svje­tiljka dolazi uz komplet
    Da
Dimen­zije
  • Dužina
    100 mm
  • Širina
    127 mm
  • Visina
    140 mm
Snaga
  • Nazivni napon sistema
    8 W
Veza
  • Prik­ladno za prolazno ožičenje
    Da
Napon
  • Vrsta napa­janja
    AC

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration EE631
PDF
Hager RoHS report EE631
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika EE631  | Hager

    Slika proizvoda EE631

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet EE631  | Hager

    Hager Product data sheet EE631

    LED reflektor sa senzorom pokreta 140° IP55, 8W 700 lumena, bijeli

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2019-10-14  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2019-10-14

    PDF
    2,76 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2024-01-18  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2024-01-18

    PDF
    174,20 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    3
  • 1
    EE634 - LED reflektor sa senzorom pokreta 140° IP55, 30W 3000 lumena, bijeli
    EE634
    LED reflektor sa senzorom pokreta 140° IP55, 30W 3000 lumena, bijeli
  • 2
    EE632 - LED reflektor sa senzorom pokreta 140° IP55, 12W 1200 lumena, bijeli
    EE632
    LED reflektor sa senzorom pokreta 140° IP55, 12W 1200 lumena, bijeli
  • 3
    EE633 - LED reflektor sa senzorom pokreta 140° IP55, 20W 2000 lumena, bijeli
    EE633
    LED reflektor sa senzorom pokreta 140° IP55, 20W 2000 lumena, bijeli

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina