Reflektor LED, sa senzorom 360°, 60W, bijela EE600
Tehničke karakteristike
-
Ugao detekcije podesiv220 - 360 °
-
Sa svjetlosnim senzoromDa
-
Horizontalni ugao detekcije360 - 360
-
Napon napajanja230 V AC
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
BojaBijelo
-
MaterijalAkrilonitril butadien stiren (ABS), Polikarbonat (PC)
-
RAL kod9010
-
Radna temperatura-20 - 40 °C
-
Primjenjivo sa senzorom pokretaDa
-
Raspon mjerenja svjetline5 - 1.000 lx
-
Lumen3.400 lm
-
Ingress Protection (IP) klasaIP55
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda EE600
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda EE600
Reflektor LED, sa senzorom 360°, 60W, bijela
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2016-11-02
PDF12,26 MB
Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2019-05-14
PDF12,29 MB -
Tehnički list proizvoda
Hager EE600 UK Datasheet
Tehnički list proizvoda en-GB 2016-10-03
PDF358,07 kB