The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • EE171

Sumračni prekidač sa sedmičnim digitalnim tajmerom i nadgradnim senzorom EE003 EE171

EAN
3250612251711
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

Sumračni prekidač sa sedmičnim digitalnim tajmerom i nadgradnim senzorom EE003

EE171

  • Tehničke karakteristike
  • Dokumentacija
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Napon
  • Nazivni radni napon Ue
    230 - 230 V
Postavke
  • Uklju­čeno vrijeme zadrške
    15 s
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -10 - 50 °C
  • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
    -20 - 60 °C
Veza
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča
    0.5 - 4 mm²
  • Presjek krutog provod­nika
    0.5 - 4 mm²
Kapa­citet
  • Broj modula
    3
Tekst
  • Način insta­la­cije
    Za montažu na DIN šinu, Senzor za proši­renje za montažu na zid i strop
  • Vrsta veze
    Sa vijčanim stezalj­kama
Dimen­zije
  • Visina
    85 mm
  • Širina
    53 mm
  • Dubina
    65 mm

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika EE171  | Hager

    Slika proizvoda EE171

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet EE171  | Hager

    Hager Product data sheet EE171

    Sumračni prekidač sa sedmičnim digitalnim tajmerom i nadgradnim senzorom EE003

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Interrupteur crepusculaire programmable EE171  | Hager

    Interrupteur crepusculaire programmable EE171

    Uputstvo za instalaciju en-GB, it-IT 2020-01-01

    PDF
    4,72 MB
    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, it-IT 2017-06-13  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, it-IT 2017-06-13

    PDF
    1,42 MB
  • Tehnički list proizvoda

    Slika UK_MD_TDS_LightSensitiveSwitch  | Hager

    UK_MD_TDS_LightSensitiveSwitch

    Tehnički list proizvoda en-GB 2024-03-22

    PDF
    166,33 kB
Više dokumentacije

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina