The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • EE110
    EAN
    3250612251100
    Pakovanje
    1 Komad

    Sumračni prekidač sa dnevnim analognim tajmerom i nadgradnim senzorom EE003 EE110

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Sumračni prekidač sa dnevnim analognim tajmerom i nadgradnim senzorom EE003

    EE110

    • Tehničke karakteristike
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Napon
    • Nazivni radni napon Ue
      230 - 230 V
    Postavke
    • Uklju­čeno vrijeme zadrške
      15 s
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -10 - 50 °C
    • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
      -20 - 60 °C
    Veza
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      0.5 - 4 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      0.5 - 4 mm²
    Kapa­citet
    • Broj modula
      5
    Tekst
    • Način insta­la­cije
      Za montažu na DIN šinu, Senzor za proši­renje za montažu na zid i strop
    • Vrsta veze
      Sa vijčanim stezalj­kama
    Dimen­zije
    • Visina
      85 mm
    • Širina
      88 mm
    • Dubina
      65 mm

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika EE110  | Hager

      Slika proizvoda EE110

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda EE110  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda EE110

      Sumračni prekidač sa dnevnim analognim tajmerom i nadgradnim senzorom EE003

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Interrupteur crepusculaire programmable EE110   04011  | Hager

      Interrupteur crepusculaire programmable EE110 04011

      Uputstvo za instalaciju en-GB, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      2,35 MB
      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, sv-SE 2017-06-13  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, sv-SE 2017-06-13

      PDF
      1,17 MB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina