• Uprav­ljanje i nadzor ener­gije
  • Uređaji za nadzor ener­gije
  • Brojila elek­trične ener­gije
  • ECR180D
  • Modu­larna oprema
  • Uprav­ljanje i nadzor ener­gije

Brojilo 1-fazno, direktno 80A, MODBUS MID ECR180D

EAN
3250612231447
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
Brojilo 1-fazno, direktno 80A, MODBUS MID

ECR180D

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • TXF121

    KNX interfejs za brojila

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Arhi­tek­tura
  • Bus sistem
    MODBUS
  • Tip pola
    1P+N
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    80 A
  • Maksi­malno mjerenje struje kruga
    80 A
Kapa­citet
  • Broj modula
    2
Pove­zi­vost
  • Vrsta veze
    Direktna veza
  • Vrsta priključka
    Modbus RS-485 3 žice
Dimen­zije
  • Visina
    92 mm
  • Širina
    36 mm
  • Dubina
    60 mm
Oprema
  • Vrsta gene­ra­tora impulsa
    Optički
Kompa­ti­bil­nost
  • Pogodno za
    Kupo­vi­na/za­liha
Veza
  • Presjek mjernog ulaza
    33 - 33 mm²
  • Presjek izlaza za mjerenje
    33 - 33 mm²
  • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača Bus sistem
    Bus klema
Insta­la­cija, montaža
  • Nazivni zatezni moment
    2 - 2 Nm
  • Monti­ranje na
    DIN šina
Meha­ničke karak­te­ris­tike
  • Nazivni zatezni moment digi­talnog uređaja
    0,50 - 0,50 Nm
Mjerenje
  • Sistem mjerenja
    Direktno mjerenje
  • Vrsta mjernog instru­menta
    Elek­tro­nički
  • Raspon mjerenja struje
    0,25 - 80,0 A
  • Raspon mjerenja napona Ph-N
    92 - 276 V
  • Raspon mjerenja frek­ven­cije
    45 - 65 Hz
Napa­janje
  • Broj faza za napa­janje
    1
Funk­cije
  • Klasa tačnosti
    B
  • Tip tarife
    T1...T2 (230V AC)/T1...T8 MODBUS
  • Kali­bri­rano je
    Da
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -25 - 55 °C
  • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
    -25 - 70 °C
Snaga
  • Potrošnja ener­gije VA
    2 VA
  • Ukupni gubitak snage pri IN
    1 W
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 50 Hz

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration ECR180D
PDF
Hager RoHS report ECR180D
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika ECR180D  | Hager

    Slika proizvoda ECR180D

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet ECR180D  | Hager

    Hager Product data sheet ECR180D

    Brojilo 1-fazno, direktno 80A, MODBUS MID

    PDF
  • Dodatak proizvodu

    Slika Dodatak proizvodu International 2024-04-22  | Hager

    Dodatak proizvodu International 2024-04-22

    XLS
    177,00 kB
    Slika Modbus table Summary V1 14  | Hager

    Modbus table Summary V1 14

    Dodatak proizvodu International 2022-10-04

    PDF
    836,11 kB
  • Uputstvo

    Slika Installer Leaflet ECR180D  | Hager

    Installer Leaflet ECR180D

    Uputstvo de-DE, en-GB 2024-01-11

    PDF
    2,87 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

    EU Declaration of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-04-15

    PDF
    456,84 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    ECN140D - Brojilo, 1-fazno, kWh, direktno, 40A 1M
    ECN140D
    Brojilo, 1-fazno, kWh, direktno, 40A 1M
  • 2
    ECM180T - Brojilo 1-fazno, direktno 3x80A, MBUS MID
    ECM180T
    Brojilo 1-fazno, direktno 3x80A, MBUS MID
  • 3
    ECM180D - Brojilo 1-fazno, direktno 80A, MBUS MID
    ECM180D
    Brojilo 1-fazno, direktno 80A, MBUS MID
  • 4
    ECM300C - Brojilo 3-fazno, preko transformatora 1-5A, MBUS MID
    ECM300C
    Brojilo 3-fazno, preko transformatora 1-5A, MBUS MID
  • 5
    ECP380D - Brojilo 3-fazno, direktno 80A, S0 MID
    ECP380D
    Brojilo 3-fazno, direktno 80A, S0 MID
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
Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina