The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • DEPMD

Modul uređaja za konzolu DEP, crna, 4xCat.6/5xSHUKO, 3,5m kabal DEPMD

EAN
4012740214452
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

Modul uređaja za konzolu DEP, crna, 4xCat.6/5xSHUKO, 3,5m kabal

DEPMD

  • Tehničke karakteristike
  • Dokumentacija
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Dužina
    320 mm
Oprema
  • Prazna kutija za utič­nice
    Ne
Pove­zi­vost
  • Vrsta montaže
    Uklopna montaža
Mate­ri­jali
  • Boja
    Crna
  • RAL kod
    9011
Pribor
  • Fabrički oprem­ljeno sa
    5 x ener­getska utič­nica, 4 x podat­kovna cat6 STP utič­nica
Kompa­ti­bil­nost
  • Format kompa­ti­bilan s insta­la­cijom uređaja
    Direktno 45 mm

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika DEPMD  | Hager

    Slika proizvoda DEPMD

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet DEPMD  | Hager

    Hager Product data sheet DEPMD

    Modul uređaja za konzolu DEP, crna, 4xCat.6/5xSHUKO, 3,5m kabal

    PDF
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika EC declaration of conformity DA_DB_DE  | Hager

    EC declaration of conformity DA_DB_DE

    Deklaracija o usklađenosti International 2017-11-20

    PDF
    133,23 kB
Više dokumentacije

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina