Podna priključna konzola, DEP, 650mm, aluminij, crna, 4xCat.6/5xSHUKO DEP650D
EAN
4012740214407
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Tehničke karakteristike
Dimenzije
-
Dubina64 mm
-
Širina140 mm
-
Visina nakon ugradnje0,65 - 0,65 m
-
Podešavanje visine0
-
Unutrašnji presjek2.250 - 2.250 mm²
-
Oblik polaOvalno
-
Širina poklopca75 mm
Poklopac, vrata
-
Broj poklopaca koji se mogu montirati1
Oprema
-
PodesivoNe
-
Prenosivo jeNe
Kabal
-
Pozicija ulaza za kabalDno
Instalacija, montaža
-
Moguća montaža na stropNe
-
Prikladno za montažu na tloDa
Materijali
-
ObradaAnodizirano
-
BojaCrna
-
RAL kod9011
Konfiguracija
-
Broj strana za instalacijuDvostrano
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda DEP650D
-
Product datasheet
Hager Product data sheet DEP650D
Podna priključna konzola, DEP, 650mm, aluminij, crna, 4xCat.6/5xSHUKO
PDF -
Upute
Upute International 2020-01-01
PDF238,45 kB -
Deklaracija o usklađenosti
EC declaration of conformity DA_DB_DE
Deklaracija o usklađenosti International 2017-11-20
PDF133,23 kB
Više dokumentacije