The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • CZ009

Pomoćni kontakt za FID sklopke 125A 230V AC CZ009

EAN
3250611860099
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Pomoćni kontakt za FID sklopke 125A 230V AC

CZ009

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Pove­zi­vost
  • Vrsta veze
    Vijčana stezaljka
Kapa­citet
  • Broj modula
    0,50
Veza
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča
    2.5 mm²
  • Presjek krutog provod­nika
    2.5 mm²
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 50 Hz
Izdr­ž­lji­vost
  • Broj meha­ničkih opera­cija
    5.000
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -25 - 40 °C
  • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
    -25 - 40 °C
Snaga
  • Ukupni gubitak snage pri IN
    0,20 W
Dimen­zije
  • Visina
    85 mm
  • Širina
    9 mm
  • Dubina
    68 mm
Oprema
  • Broj INV konta­kata
    1
  • Broj NC konta­kata
    1

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration CZ009
PDF
Hager RoHS report CZ009
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika CZ009  | Hager

    Slika proizvoda CZ009

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet CZ009  | Hager

    Hager Product data sheet CZ009

    Tehnički list proizvoda hr-HR 2025-07-29

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Notice Contact auxiliaire ID 125 A  | Hager

    Notice Contact auxiliaire ID 125 A

    Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE 2020-01-01

    PDF
    481,28 kB
Više dokumentacije

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina