
CZ009
EAN
3250611860099
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Tehničke karakteristike
Povezivost
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
Kapacitet
-
Broj modula0,50
Veza
-
Presjek fleksibilnog vodiča2.5 mm²
-
Presjek krutog provodnika2.5 mm²
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 50 Hz
Izdržljivost
-
Broj mehaničkih operacija5.000
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-25 - 40 °C
-
Temperatura skladištenja/transporta-25 - 40 °C
Snaga
-
Ukupni gubitak snage pri IN0,20 W
Dimenzije
-
Visina85 mm
-
Širina9 mm
-
Dubina68 mm
Oprema
-
Broj INV kontakata1
-
Broj NC kontakata1
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda CZ009
-
Uputstvo za instalaciju
Notice Contact auxiliaire ID 125 A
Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE 2020-01-01
PDF481,28 kB
Više dokumentacije