Unutrašnji ugao 35x30, tehalit.CLM-clima, bijela CLM300354
EAN
4012740209694
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Tehničke karakteristike
Dimenzije
-
Visina30 mm
-
Širina35 mm
Pribor
-
Dodatak za kanaleUnutrašnji zavoj
Materijali
-
MaterijalPolivinilklorid (PVC)
-
BojaČista bijela
-
RAL kod9010
Instalacija, montaža
-
Pogodno za korištenje na otvorenom/vaniDa
-
Povezane serijeCLM 30x35
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Deklaracija o usklađenosti
EU-Declaration CLM-CLMU T078A FR_EN 16082019
Deklaracija o usklađenosti en-GB, fr-FR 2020-01-01
PDF49,15 kB
Više dokumentacije