Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Makaze za rezanje kanala 1 dostupni proizvodi -
Držač kablova za sisteme perforiranih kanala 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
Visina84 mm
-
Širina47 mm
-
Dužina2.000 mm
-
Širina proreza4 mm
-
Širina utora/slota6 mm
-
Unutrašnji presjek3.713 - 3.713 mm²
-
Poklopac je u opsegu isporukeDa
-
MaterijalPolivinilklorid (PVC)
-
BojaKameno siva
-
RAL kod7030
-
SamogasivoDa
-
Klasa zapaljivosti prema UL94V0
-
Klasa otpornosti na vatruM1
-
FleksibilnoNe
-
Bočni zidPerforirano
-
Vrsta montažeMontaža vijcima, Montaža zakovicama
-
Montiranje naMontažna ploča
-
Je li curenje stabilnoDa
-
Radna temperatura-25 - 60 °C
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda BA68004007030B
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda BA68004007030B
Perforirani kanal BA6, PVC, 80x40 mm, siva
PDF -
STEP dokumenti
Step Model BA68004007030B
STEP dokumenti International 2026-04-15
STP584,23 kB -
Tehnički list proizvoda
Product sheet for slotted trunking system BA6 in English
Tehnički list proizvoda en-GB 2018-10-11
PDF408,93 kB
Product sheet for slotted trunking system BA6 in German
Tehnički list proizvoda de-DE 2018-10-11
PDF409,71 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07
PDF330,89 kB