The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
    • Rješenja za ormare
    • Perfo­ri­rani kanali
    • BA64008007030B
    Perforirani kanal BA6 (širina proreza/perforacije 4 mm), dimenzija 44 x 88 mm (1 komad - 2 metra), izrađen od Polivinilklorida (PVC) u kamenoj sivoj boji (RAL7030).
    EAN
    4012740102933
    Pakovanje
    30 Metri
    • Perfo­ri­rani kanali

    Perforirani kanal BA6 40 x 80 mm, kamena siva BA64008007030B

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Perforirani kanal BA6 40 x 80 mm, kamena siva

    BA64008007030B

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Makaze za rezanje kanala 1 dostupni proizvodi
    • Držač kablova za sisteme perfo­ri­ranih kanala 1 dostupni proizvodi
    • Završna plata za sisteme perfo­ri­ranih kanala 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Makaze za rezanje kanala
    • Držač kablova za sisteme perfo­ri­ranih kanala
    • Završna plata za sisteme perfo­ri­ranih kanala
    • L5561

      Makaze za kanal, dužina rezanja 85mm

      0,00 €  / *
    • B400803

      Nosač kablova, PVC, BA6 40x80mm, crna

      0,00 €  / *
    • B4008047030

      Završni element, BA6, 40x80, siva

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      44 mm
    • Širina
      88 mm
    • Dužina
      2.000 mm
    • Širina proreza
      4 mm
    • Širina utora/s­lota
      6 mm
    • Unutrašnji presjek
      3.432 - 3.432 mm²
    Oprema
    • Poklopac je u opsegu ispo­ruke
      Da
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Poli­vi­nil­k­lorid (PVC)
    • Boja
      Kameno siva
    • RAL kod
      7030
    Funk­cije
    • Samo­ga­sivo
      Da
    Stan­dardi
    • Klasa zapa­lji­vosti prema UL94
      V0
    Sigur­nost
    • Klasa otpor­nosti na vatru
      M1
    Arhi­tek­tura
    • Flek­si­bilno
      Ne
    Konfi­gu­ra­cija
    • Bočni zid
      Perfo­ri­rano
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima, Montaža zako­vi­cama
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      Montažna ploča
    Elek­trična struja
    • Je li curenje stabilno
      Da
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -25 - 60 °C

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP dokument International 2022-04-27
    PDF
    226,53 kB
    REACH declaration BA64008007030B
    PDF
    RoHS report BA64008007030B
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika BA64008007030B  | Hager

      Slika proizvoda BA64008007030B

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda BA64008007030B  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda BA64008007030B

      Perforirani kanal BA6, PVC, 40x80 mm, siva

      PDF
    • STEP dokumenti

      Slika Step Model BA64008007030B  | Hager

      Step Model BA64008007030B

      STEP dokumenti International 2026-04-15

      STP
      613,87 kB
    • Tehnički list proizvoda

      Slika Product sheet for slotted trunking system BA6 in English  | Hager

      Product sheet for slotted trunking system BA6 in English

      Tehnički list proizvoda en-GB 2018-10-11

      PDF
      408,93 kB
      Slika Product sheet for slotted trunking system BA6 in German  | Hager

      Product sheet for slotted trunking system BA6 in German

      Tehnički list proizvoda de-DE 2018-10-11

      PDF
      409,71 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07

      PDF
      330,89 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      BA68006007030B - Perforirani kanal BA6 80 x 60 mm, kamena siva
      BA68006007030B
      Perforirani kanal BA6, PVC, 80x60 mm, siva
    • 2
      BA68008007030B - Perforirani kanal BA6 80 x 80 mm, kamena siva
      BA68008007030B
      Perforirani kanal BA6, PVC, 80x80 mm, siva
    • 3
      B800603 - Nosač kablova za perforirani kanal BA6 80 x 60 mm, crna
      B800603
      Nosač kablova, PVC, BA6 80x60mm, crna
    • 4
      BA7A60060 - Perforirani kanal BA7A 60 x 60 mm, kamena siva
      BA7A60060
      Perforirani kanal BA7A, PVC, 60x60 mm, siva
    • 5
      BA7A100100 - Perforirani kanal BA7A 100 x 100 mm, kamena siva
      BA7A100100
      Perforirani kanal BA7A, PVC, 100x100 mm, siva

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina