Perforirani kanal BA6, PVC, 30x15 mm, si • BA63001507030B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
            • Rješenja za ormare
            • Perfo­ri­rani kanali
            • BA63001507030B
            BA63001507030B - Perforirani kanal BA6, PVC, 30x15 mm, siva
            BA63001507030B - Perforirani kanal BA6, PVC, 30x15 mm, siva

            Perforirani kanal BA6, PVC, 30x15 mm, siva

            BA63001507030B

            BA63001507030B - Perforirani kanal BA6, PVC, 30x15 mm, siva
            BA63001507030B - Perforirani kanal BA6, PVC, 30x15 mm, siva
            • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi

            Perforirani kanal BA6, PVC, 30x15 mm, siva BA63001507030B

            EAN
            4012740102773
            Pakovanje
            80 Metri
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Opcionalni dodaci

            • Završna plata za sisteme perfo­ri­ranih kanala 1 dostupni proizvodi
            • Makaze za rezanje kanala 1 dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • Završna plata za sisteme perfo­ri­ranih kanala
            • Makaze za rezanje kanala
            • B3001547030

              Završni element, BA6, PVC, 30x15 mm, siva

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • L5561

              Makaze za kanal, dužina rezanja 85mm

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Dimen­zije
            • Visina
              33 mm
            • Širina
              20 mm
            • Dužina
              2.000 mm
            • Širina proreza
              4 mm
            • Širina utora/s­lota
              6 mm
            Oprema
            • Poklopac je u opsegu ispo­ruke
              Da
            Mate­ri­jali
            • Mate­rijal
              Poli­vi­nil­k­lorid (PVC)
            • Boja
              Kameno siva
            • RAL kod
              7030
            Funk­cije
            • Samo­ga­sivo
              Da
            Stan­dardi
            • Klasa zapa­lji­vosti prema UL94
              V0
            Sigur­nost
            • Klasa otpor­nosti na vatru
              M1
            Arhi­tek­tura
            • Flek­si­bilno
              Ne
            Konfi­gu­ra­cija
            • Bočni zid
              Perfo­ri­rano

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da
            Usklađeno sa REACH Da

            Certifikati i dokumenti

            PEP dokument International 2022-04-27
            PDF
            226,53 kB
            REACH declaration BA63001507030B (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration BA63001507030B (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika BA63001507030B  | Hager

              Slika proizvoda BA63001507030B

            • STEP dokumenti

              Slika Step Model BA63001507030B  | Hager

              Step Model BA63001507030B

              STEP dokumenti International 2020-01-01

              STP
              580,32 kB
            • Tehnički list proizvoda

              Slika Product sheet for slotted trunking system BA6 in English  | Hager

              Product sheet for slotted trunking system BA6 in English

              Tehnički list proizvoda en-GB 2018-10-11

              PDF
              408,93 kB
              Slika Product sheet for slotted trunking system BA6 in German  | Hager

              Product sheet for slotted trunking system BA6 in German

              Tehnički list proizvoda de-DE 2018-10-11

              PDF
              409,71 kB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika EU-Declaration BA6 T009A DE_EN 25072019  | Hager

              EU-Declaration BA6 T009A DE_EN 25072019

              Deklaracija o usklađenosti International 2019-08-23

              PDF
              42,98 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              BA61501507030B - Perforirani kanal BA6, PVC, 15x15 mm, siva
              BA61501507030B
              Perforirani kanal BA6, PVC, 15x15 mm, siva
            • 2
              BA62002507030B - Perforirani kanal BA6, PVC, 20x25 mm, siva
              BA62002507030B
              Perforirani kanal BA6, PVC, 20x25 mm, siva
            • 3
              BA63002507030B - Perforirani kanal BA6, PVC, 30x25 mm, siva
              BA63002507030B
              Perforirani kanal BA6, PVC, 30x25 mm, siva
            • 4
              BA63004007030B - Perforirani kanal BA6, PVC, 30x40 mm, siva
              BA63004007030B
              Perforirani kanal BA6, PVC, 30x40 mm, siva
            • 5
              BA64001507030B - Perforirani kanal BA6, PVC, 40x15 mm, siva
              BA64001507030B
              Perforirani kanal BA6, PVC, 40x15 mm, siva

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina