The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
  • Rješenja za ormare
  • Perfo­ri­rani kanali
  • B6010047030
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi

Završni element za perforirani kanal BA6 60 x 100 mm, siva B6010047030

Završni element za perforirani kanal BA6 60 x 100 mm, izrađen od Polivinilklorida (PVC) u kameno sivoj boji RAL7030. Montira se direktnim uklapanjem na kanal.
EAN
4012740104531
Pakovanje
50 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Završni element za perforirani kanal BA6 60 x 100 mm, siva

B6010047030

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • BA66010007030B

    Perforirani kanal BA6, PVC, 60x100 mm, siva

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    60 mm
  • Širina
    100 mm
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Poli­vi­nil­k­lorid (PVC)
  • Boja
    Kameno siva
  • RAL kod
    7030
  • Pove­zane serije
    BA6 60x100

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration B6010047030
PDF
Hager RoHS report B6010047030
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika B6010047030  | Hager

    Slika proizvoda B6010047030

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet B6010047030  | Hager

    Hager Product data sheet B6010047030

    Završni element, BA6, PVC, 60x100 mm, siva

    PDF
  • Tehnički list proizvoda

    Slika Product sheet for slotted trunking system BA6 in English  | Hager

    Product sheet for slotted trunking system BA6 in English

    Tehnički list proizvoda en-GB 2018-10-11

    PDF
    408,93 kB
    Slika Product sheet for slotted trunking system BA6 in German  | Hager

    Product sheet for slotted trunking system BA6 in German

    Tehnički list proizvoda de-DE 2018-10-11

    PDF
    409,71 kB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika EU-Declaration BA6 T009A DE_EN 25072019  | Hager

    EU-Declaration BA6 T009A DE_EN 25072019

    Deklaracija o usklađenosti International 2019-08-23

    PDF
    42,98 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    BA68006007030B - Perforirani kanal BA6 80 x 60 mm, kamena siva
    BA68006007030B
    Perforirani kanal BA6, PVC, 80x60 mm, siva
  • 2
    B800603 - Nosač kablova za perforirani kanal BA6 80 x 60 mm, crna
    B800603
    Nosač kablova, PVC, BA6 80x60mm, crna
  • 3
    BA7A100080 - Perforirani kanal BA7A 100 x 80 mm, kamena siva
    BA7A100080
    Perforirani kanal BA7A, PVC, 100x80 mm, siva
  • 4
    BA7CLIP - Klip za kablove, BA7/HA7, za širinu 40 mm, siva
    BA7CLIP
    Klip za kablove, BA7/HA7, za širinu 40 mm, siva
  • 5
    BA68002507030B - Perforirani kanal BA6 80 x 25 mm, kamena siva
    BA68002507030B
    Perforirani kanal BA6, PVC, 80x25 mm, siva

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina