The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
    • Rješenja za ormare
    • Perfo­ri­rani kanali
    • B4012047030
    Završni element za perforirani kanal BA6 40 x 120 mm, izrađen od Polivinilklorida (PVC) u kameno sivoj boji RAL7030. Montira se direktnim uklapanjem na kanal.
    EAN
    4012740104494
    Pakovanje
    50 Komadi
    • Perfo­ri­rani kanali

    Završni element za perforirani kanal BA6 40 x 120 mm, siva B4012047030

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Završni element za perforirani kanal BA6 40 x 120 mm, siva

    B4012047030

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      40 mm
    • Širina
      120 mm
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      PC-ABS
    • Boja
      Kameno siva
    • RAL kod
      7030
    • Pove­zane serije
      BA6 40x120

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration B4012047030
    PDF
    RoHS report B4012047030
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika B4012047030  | Hager

      Slika proizvoda B4012047030

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Product sheet for slotted trunking system BA6 in English  | Hager

      Product sheet for slotted trunking system BA6 in English

      Tehnički list proizvoda en-GB 2018-10-11

      PDF
      408,93 kB
      Slika Product sheet for slotted trunking system BA6 in German  | Hager

      Product sheet for slotted trunking system BA6 in German

      Tehnički list proizvoda de-DE 2018-10-11

      PDF
      409,71 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07

      PDF
      330,89 kB
      Slika EU-Declaration BA6 T009A DE_EN 25072019  | Hager

      EU-Declaration BA6 T009A DE_EN 25072019

      Deklaracija o usklađenosti International 2019-08-23

      PDF
      42,98 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      B6002547030 - Završni element za perforirani kanal BA6 60 x 25 mm, siva
      B6002547030
      Završni element, BA6, 60x25, siva
    • 2
      BA68004007030B - Perforirani kanal BA6 80 x 40 mm, kamena siva
      BA68004007030B
      Perforirani kanal BA6, PVC, 80x40 mm, siva
    • 3
      BA7CLIP - Klip za kablove, BA7/HA7, za širinu 40 mm, siva
      BA7CLIP
      Klip za kablove, BA7/HA7, za širinu 40 mm, siva
    • 4
      BA68012007030B - Perforirani kanal BA6 80 x 120 mm, kamena siva
      BA68012007030B
      Perforirani kanal BA6, PVC, 80x120 mm, siva
    • 5
      B4002547030 - Završni element za perforirani kanal BA6 40 x 25 mm, siva
      B4002547030
      Završni element, BA6, PVC, 40x25 mm, siva

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina