The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
  • Sistemi kanala
  • Sistem kanala - tehalit.ateha
  • ATA163079016
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi

Poklopac spoja, ateha 16x30 mm, prometna bijela ATA163079016

EAN
4012740017084
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Poklopac spoja, ateha 16x30 mm, prometna bijela

ATA163079016

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 2 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • ATA163009016

    Kanal ateha, 16x30 mm, prometna bijela

    0,00 €  / *
  • ATA163019016

    Kanal ateha, 16x30 mm, sa pregradom, prometna bijela

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    16 mm
  • Širina
    30 mm
Pribor
  • Vrsta pribora
    Baza/os­nova, Poklopac
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Akri­lo­ni­tril buta­dien stiren (ABS)
  • Obrada
    Neobra­đeno
  • Boja
    Prometna bijela
  • RAL kod
    9016
Sigur­nost
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK07
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP40
Stan­dardi
  • Prik­ladno za funk­ci­onalni inte­gritet prema DIN4102-12
    Ne

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2024-11-01
PDF
399,87 kB
Hager REACH declaration ATA163079016
PDF
Hager RoHS report ATA163079016
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika ATA163079016  | Hager

    Slika proizvoda ATA163079016

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet ATA163079016  | Hager

    Hager Product data sheet ATA163079016

    Poklopac spoja, ateha 16x30 mm, prometna bijela

    PDF
  • Licenca proizvoda

    Slika Product_Licence_NF004_1076_ATA  | Hager

    Product_Licence_NF004_1076_ATA

    Licenca proizvoda International 2021-02-12

    PDF
    1,01 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika EU-Declaration ATA T008A FR_EN 25072019  | Hager

    EU-Declaration ATA T008A FR_EN 25072019

    Deklaracija o usklađenosti en-US, fr-FR 2023-10-31

    PDF
    41,06 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    ATA806099016 - Univerzalni adapter za kutije, ATA, 60 mm, prometna bijela
    ATA806099016
    Univerzalni adapter za kutije, ATA, 60 mm, prometna bijela
  • 2
    ATA122069016 - Završni element, ateha 12x20 mm, prometna bijela
    ATA122069016
    Završni element, ateha 12x20 mm, prometna bijela
  • 3
    ATA125009016 - Kanal ateha, 12x50 mm, prometna bijela
    ATA125009016
    Kanal ateha, 12x50 mm, prometna bijela
  • 4
    ATA123009016 - Kanal ateha, 12x30 mm, prometna bijela
    ATA123009016
    Kanal ateha, 12x30 mm, prometna bijela
  • 5
    ATA207559016 - Ravni ugao, ateha 20x75 mm, prometna bijela
    ATA207559016
    Ravni ugao, ateha 20x75 mm, prometna bijela

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina