Unutrašnji ugao, ateha 16x30 mm, prometna bijela ATA163049016
Tehničke karakteristike
Pribor
-
Vrsta priboraOblikovano/kalupljeno
Postavke
-
Ugaoni domet83 - 140
Dimenzije
-
Visina16 mm
-
Širina32 mm
Materijali
-
MaterijalAkrilonitril butadien stiren (ABS)
-
ObradaNeobrađeno
-
BojaPrometna bijela
-
RAL kod9016
Sigurnost
-
Otpornost na udarce IKIK07
-
Ingress Protection (IP) klasaIP40
Standardi
-
Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12Ne
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-5 - 60 °C
Oprema
-
Sa zaštitnim filmomNe
Konfiguracija
-
PreklapanjeDa
Povezivost
-
Vrsta montažeUklopna montaža
-
Povezane serijeATA 16x30
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda ATA163049016
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda ATA163049016
Unutrašnji ugao, ateha 16x30 mm, prometna bijela
PDF -
Licenca proizvoda
Product_Licence_NF004_1076_ATA
Licenca proizvoda International 2021-02-12
PDF1,01 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07
PDF335,44 kB
Više dokumentacije