Utičnica sa uzem i zašt.za djecu, (Britanski s), na vijak, Integro jezgro,crna m 9626205
Nije dostupno
Tehničke karakteristike
Napon
-
Nazivni napon250 V
Električna struja
-
Nazivna struja In13 A
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 50 Hz
Materijali
-
BojaCrna
-
RAL kod9005<br/>9011
-
Obrada površineMat
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina55,50 mm
-
Širina55,50 mm
-
Montažna dubina ugradbenih kutija20 mm
Instalacija, montaža
-
Montiranje naPŽ montaža
Povezivost
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
-
Vrsta montažeUgrađena instalacija, Montaža vijcima
Oprema
-
Vrsta priključaa/utikača za utičnicuBritanski standard
-
Rotirani centralni umetakNe
-
Sa zglobnim poklopcemNe
-
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenjeNe
-
Sa signalnom lampomNe
-
Sa bravomNe
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Kapacitet
-
Broj modula1
Sigurnost
-
Sa pojačanom zaštitom od kontaktaNe
-
Otpornost na udarce IKIK05
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Funkcije
-
Sa orijentacijskim osvjetljenjemNe
-
Sa funkcijskom rasvjeteNe
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 9626205
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 9626205
Utičnica sa uzem i zašt.za djecu, (Britanski s), na vijak, Integro jezgro,crna m
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of conformity International 2021-12-15
Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-21
PDF217,66 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-11-09
PDF357,53 kB
Više dokumentacije