Utičnica sa uzem, (Britanski standard) • 9626205 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker Integro
  • Utič­nice - Berker Integro
  • 9626205

Utičnica sa uzem i zašt.za djecu, (Britanski s), na vijak, Integro jezgro,crna m

9626205

  • Preki­dači i utič­nice

Utičnica sa uzem i zašt.za djecu, (Britanski s), na vijak, Integro jezgro,crna m 9626205

EAN
4011334146261
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
91820
91820
Zaštitna kutija Ø 45 mm za Integro module, umetak, siva
Dodajte u listu
Dodajte u listu
91883
91883
Zaštitna kutija Ø 49 mm, duboka, za Integro module, umetak, siva
Dodajte u listu
Dodajte u listu
91887
91887
Zaštitna kutija Ø 49 mm, za Integro module, umetak, siva
Dodajte u listu
Dodajte u listu
91933
91933
Zaštitna kutija 3-struka, za Integro module, umetci, siva
Dodajte u listu
Dodajte u listu
9191501
9191501
Kutija za zaštitu od dodira, Ø 45 mm, 2-struka Integro modularni umeci, siva
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Kompletirajte vaš sistem

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    13 A
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 50 Hz
Napon
  • Nazivni napon
    250 V
  • Nazivni napon
    250 - 250 V
Pove­zi­vost
  • Vrsta veze
    Vijčana stezaljka
  • Vrsta montaže
    Ugra­đena insta­la­cija, Montaža vijcima
Sigur­nost
  • Sa poja­čanom zaštitom od kontakta
    Ne
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK05
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
Dimen­zije
  • Montažna dubina ugrad­benih kutija
    20 mm
  • Visina
    55,50 mm
  • Širina
    55,50 mm
Mate­ri­jali
  • Boja
    Crna
  • RAL kod
    9005, 9011
  • Obrada povr­šine
    Mat
  • Mate­rijal
    Termo­plas­tika
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    PŽ montaža
Oprema
  • Vrsta priklju­ča­a/u­ti­kača za utič­nicu
    Britanski stan­dard
  • Roti­rani centralni umetak
    Ne
  • Sa zglobnim poklopcem
    Ne
  • Sa okru­glim zaštitnim pinom za uzem­ljenje
    Ne
  • Sa signalnom lampom
    Ne
  • Sa bravom
    Ne
Pribor
  • Ima polje za ozna­ča­vanje
    Ne
Kapa­citet
  • Broj modula
    1
Tekst
  • Otisak
    Bez otiska/nat­pisa
  • Poklopac
    Poklopac centralne ploče
  • Zaštita
    Pobolj­šana zaštita od kontakta
  • Vrsta veze
    Sa vijčanim stezalj­kama
  • Pove­zane serije
    flow

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 9626205  | Hager

    Slika proizvoda 9626205

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-21

    PDF
    220,79 kB
    Slika Declaration of conformity International 2021-12-15  | Hager

    Declaration of conformity International 2021-12-15

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-21

    PDF
    217,66 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    8418525 - Utičnica, ŠUKO , 45°, ugradna, na vijak Integro, jezgro, crna mat
    8418525
    Utičnica, ŠUKO , 45°, ugradna, na vijak Integro, jezgro, crna mat
  • 2
    9418505 - Utičnica, SHUKO, na vijak, Integro modul, jezgro, crna mat
    9418505
    Utičnica, SHUKO, na vijak, Integro modul, jezgro, crna mat
  • 3
    9419505 - Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, na vijak, Integro, jezgro, crna mat
    9419505
    Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, na vijak, Integro, jezgro, crna mat
  • 4
    9619405 - Utičnica bez uzmljenja, sa zaštitom za djecu, Integro jezgro, (Nizozem),crna mat
    9619405
    Utičnica bez uzmljenja, sa zaštitom za djecu, Integro jezgro, (Nizozem), crna mat
  • 5
    9624905 - Utičnica sa uzemljenjem i zašt.od kont,(Švicarska tip13), na vijak, Integro, crn
    9624905
    Utičnica sa uzemljenjem i zašt.od kont, (Švicarska tip13), na vijak, Integro, crn

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina