Utičnica, sa uzemljenjem, (Švicarska tip13), na vijak, Integro modul, antracit 962492505
EAN
4011334240778
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Pogledajte sve (5)Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 45 dostupni proizvodi
Obavezni dodatak
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja10 A
Napon
-
Nazivni napon250 V
Materijali
-
BojaAntracit
-
Obrada površineMat
Povezivost
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
Oprema
-
Rotirani centralni umetakNe
-
Sa zglobnim poklopcemNe
-
Sa bravomNe
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Sigurnost
-
Sa pojačanom zaštitom od kontaktaNe
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Povezani sistemiBerker integro
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 962492505
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 962492505
Utičnica, sa uzemljenjem, (Švicarska tip13), na vijak, Integro modul, antracit
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-12
PDF229,90 kB
Declaration of conformity International 2021-12-21
Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-12
PDF226,29 kB
Više dokumentacije