The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker Integro
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker Integro
    • 936552509
    EAN
    4011334240457
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker Integro

    Prekidač, serijski, sa odvojenim ulaznim klemama, Integro Flow/Pure, p.bijela sj 936552509

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Prekidač, serijski, sa odvojenim ulaznim klemama, Integro Flow/Pure, p.bijela sj

    936552509

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      10 A
    • Nazivna struja In
      10 A
    Napon
    • Nazivni napon
      250 V
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Polarna bijela
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 9010
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Iden­ti­fi­ka­cija
    • Raspored kons­truk­cije
      Osnovni element sa centralnim dijelom
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Ugra­đena insta­la­cija, Montaža vijcima
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Broj tipki
      2
    Dimen­zije
    • Ugra­đena dubina
      10 mm
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      13 mm
    Tekst
    • Vrsta veze
      Sa vijčanim stezalj­kama
    • Rasvjeta
      Bez ilumina­cije (ne može se osvi­je­tliti)
    Arhi­tek­tura
    • Kontrol­ni/radni element
      Dupla tipka

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration 936552509
    PDF
    RoHS report 936552509
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 936552509  | Hager

      Slika proizvoda 936552509

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 936552509  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 936552509

      Prekidač, serijski, sa odvojenim ulaznim klemama, Integro Flow/Pure, p.bijela sj

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-17

      PDF
      273,46 kB
      Slika Declaration of conformity International 2021-11-19  | Hager

      Declaration of conformity International 2021-11-19

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-13

      PDF
      269,32 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      936522509 - Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna
      936522509
      Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna
    • 2
      937522501 - Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa natpisom "0" i ind, Integro Flow/Pure, smeđa
      937522501
      Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa natpisom "0" i ind, Integro Flow/Pure, smeđa
    • 3
      937522524 - Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa natpisom "0" i ind, Integro Flow/Pure, n.čelik
      937522524
      Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa natpisom "0" i ind, Integro Flow/Pure, n.čelik
    • 4
      936522510 - Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, crna sjajna
      936522510
      Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, crna sjajna
    • 5
      936522501 - Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, smeđa mat
      936522501
      Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, smeđa mat

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina