The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • 928712571
    EAN
    4011334250401
    Pakovanje
    1 Komad

    Dimer, okretni, sa okvirom, Integro Flow, smeđa mat 928712571

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Dimer, okretni, sa okvirom, Integro Flow, smeđa mat

    928712571

    • Tehničke karakteristike
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Radni napon
      230 - 230 V
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 50 Hz
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Smeđa
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    Dimen­zije
    • Promjer osovine
      4 mm
    • Visina
      59,50 mm
    • Širina
      59,50 mm
    • Dubina
      53 mm
    Arhi­tek­tura
    • Kontrol­ni/radni element
      Dodirni i okretni prekidač
    Tekst
    • Princip dimanja
      Uklju­čenje faze
    • Osigurač
      Otpor­nost na kratki spoj i preop­te­re­ćenje (cilindrični osigu­rač), Sa rezervnim osigu­račem
    • Način insta­la­cije
      Za prič­vr­š­ći­vanje vijcima sa 4 rupe
    • Vrsta veze
      Sa vijčanim stezalj­kama
    Oprema
    • Ulaz za tran­sfos­ta­nicu
      Ne

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 928712571  | Hager

      Slika proizvoda 928712571

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 928712571  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 928712571

      Dimer, okretni, sa okvirom, Integro Flow, smeđa mat

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for 92870xx-92871xx-92892xx-92893xx - Rotary dimmer with frame, rotary dimmer 200 W, rotary dimmer with setting knob (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2003-07)  | Hager

      Manual for 92870xx-92871xx-92892xx-92893xx - Rotary dimmer with frame, rotary dimmer 200 W, rotary dimmer with setting knob (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2003-07)

      Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

      PDF
      224,01 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina