USB utičnica, punjač, 230V, 1930/R.Classic, polarna bijela mat 926002509
Tehničke karakteristike
Povezivost
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
Napon
-
Ulazni napon100 - 240 V
-
Izlazni napon5 - 5 V
Dimenzije
-
Visina55,60 mm
-
Širina55,60 mm
-
Dubina44 mm
Oprema
-
Broj izlaza2
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
-
Sa mini osiguračemNe
Materijali
-
BojaPolarna bijela
-
Obrada površineMat
-
MaterijalMetal, Plastika
-
ObradaNeobrađeno
Snaga
-
Potrošnja energije u stanju pripravnosti (standby)0,05 W
Električna struja
-
Nazivna struja In0,50 A
-
Izlazna struja500 mA
Tekst
-
Konektori / džekoviSa 2 USB utičnice tipa A
-
OsiguračZaštita od kratkog spoja i preopterećenja (elektronički osigurač)
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
-
ZaštitaBez poboljšane zaštite od kontakta
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 926002509
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 926002509
USB utičnica, punjač, 230V, 1930/R.Classic, polarna bijela mat
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Manual for 2600xx-92600xx - 230 V USB charging socket outlet (EN, 2012-05)
Uputstvo za instalaciju en-GB 2020-01-01
PDF72,07 kB
Više dokumentacije