• 926002505
    EAN
    4011334340461
    Pakovanje
    1 Komad

    USB utičnica, punjač, 230V, 1930/R.Classic, antracit 926002505

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    USB utičnica, punjač, 230V, 1930/R.Classic, antracit

    926002505

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka
    Napon
    • Ulazni napon
      100 - 240 V
    • Izlazni napon
      5 - 5 V
    Dimen­zije
    • Visina
      55,60 mm
    • Širina
      55,60 mm
    • Dubina
      44 mm
    Oprema
    • Broj izlaza
      2
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    • Sa mini osigu­račem
      Ne
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Antracit
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Snaga
    • Potrošnja ener­gije u stanju priprav­nosti (stan­dby)
      0,05 W
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      0,50 A
    • Izlazna struja
      500 mA
    Tekst
    • Konek­tori / džekovi
      Sa 2 USB utič­nice tipa A
    • Osigurač
      Zaštita od kratkog spoja i preop­te­re­ćenja (elek­tro­nički osigu­rač)
    • Vrsta veze
      Sa vijčanim stezalj­kama
    • Zaštita
      Bez pobolj­šane zaštite od kontakta

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 926002505
    PDF
    Hager RoHS report 926002505
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 926002505  | Hager

      Slika proizvoda 926002505

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 926002505  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 926002505

      USB utičnica, punjač, 230V, 1930/R.Classic, antracit

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for 2600xx-92600xx - 230 V USB charging socket outlet (EN, 2012-05)  | Hager

      Manual for 2600xx-92600xx - 230 V USB charging socket outlet (EN, 2012-05)

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2020-01-01

      PDF
      72,07 kB
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina