The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • 91933
    EAN
    4011334195276
    Pakovanje
    10 Komadi

    Zaštitna kutija 3-struka, za Integro module, umetci, siva 91933

    Nije dostupno

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Zaštitna kutija 3-struka, za Integro module, umetci, siva

    91933

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      49 mm
    • Širina
      168 mm
    • Dubina
      38 mm
    Veza
    • Broj uvoda za vodiče
      6
    Kabal
    • Promjer kabla
      12 mm
    Kompa­ti­bil­nost
    • Može se spojiti
      Ne
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • Boja
      Siva
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 91933
    PDF
    RoHS report 91933
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 91933  | Hager

      Slika proizvoda 91933

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 91933  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 91933

      Zaštitna kutija 3-struka, za Integro module, umetci, siva

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-17

      PDF
      230,83 kB
      Slika Declaration of conformity International 2021-11-24  | Hager

      Declaration of conformity International 2021-11-24

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-13

      PDF
      226,92 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina