The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • 9182001
    EAN
    4011334053132
    Pakovanje
    200 Komadi

    Kutija za zaštitu od dodira, Ø 45 mm, Integro modularni umeci, siva 9182001

    Nije dostupno

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Kutija za zaštitu od dodira, Ø 45 mm, Integro modularni umeci, siva

    9182001

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      45 mm
    • Širina
      45 mm
    • Promjer
      45 mm
    • Dubina
      22 mm
    Veza
    • Broj uvoda za vodiče
      1
    Kabal
    • Promjer kabla
      12 mm
    Kompa­ti­bil­nost
    • Može se spojiti
      Ne
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • Boja
      Siva
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 9182001
    PDF
    RoHS report 9182001
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 9182001  | Hager

      Slika proizvoda 9182001

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 9182001  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 9182001

      Kutija za zaštitu od dodira, Ø 45 mm, Integro modularni umeci, siva

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-17

      PDF
      230,83 kB
      Slika Declaration of conformity International 2021-11-24  | Hager

      Declaration of conformity International 2021-11-24

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-13

      PDF
      226,92 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina