• 85265100
    EAN
    4011334376156
    Pakovanje
    1 Komad

    Aktor za žaluzine, 10A, IP55, KNX-Funk, NŽ 85265100

    Nije dostupno

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Aktor za žaluzine, 10A, IP55, KNX-Funk, NŽ

    85265100

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Pove­zi­vost
    • Sa bus sistemom KNX radio
      Da
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      Nadgrad­na/NŽ
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Bijelo
    Napon
    • Vrsta napa­janja
      AC
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -10 - 55 °C
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 50 Hz
    Kapa­citet
    • Broj modula
      0
    Tekst
    • Funk­cija
      Funk­cija ponav­ljanja može se akti­vi­rati za pove­ćanje radij­skog dometa, Funk­cija rese­ti­ranja (na tvor­ničke postavke)
    • Vrsta veze
      Sa uvrtnim lift stezalj­kama
    Snaga
    • Maksi­malna snaga uklju­či­va­nja/i­s­klju­či­vanja
      2.300 W

    Ekološka vrijednost

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 85265100
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 85265100  | Hager

      Slika proizvoda 85265100

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 85265100  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 85265100

      Aktor za žaluzine, 10A, IP55, KNX-Funk, NŽ

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL 2021-09-13  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL 2021-09-13

      PDF
      177,48 kB
      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, it-IT 2021-10-15  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, it-IT 2021-10-15

      PDF
      513,11 kB
    • KNX baza proizvoda

      Slika ETS Database for 85265100  | Hager

      ETS Database for 85265100

      KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

      KNXPROD
      11,57 MB
      Slika ETS Database for 85265100  | Hager

      ETS Database for 85265100

      KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

      VD5
      13,81 MB
      Slika KNX Database (from ETS3) for 85265100 - KNX radio blind actuator 1gang surface-mounted (V101)  | Hager

      KNX Database (from ETS3) for 85265100 - KNX radio blind actuator 1gang surface-mounted (V101)

      KNX baza proizvoda International 2020-01-01

      VD5
      13,81 MB
      Slika KNX Database (from ETS4) for 85265100 - KNX radio blind actuator 1gang surface-mounted (V101)  | Hager

      KNX Database (from ETS4) for 85265100 - KNX radio blind actuator 1gang surface-mounted (V101)

      KNX baza proizvoda International 2020-01-01

      KNXPROD
      11,57 MB
    • Vodič za primjenu

      Slika Application description ETS 85265100  | Hager

      Application description ETS 85265100

      Vodič za primjenu en-GB 2012-09-13

      PDF
      1,43 MB
      Slika Application description ETS for 85265100 - KNX radio blind actuator 1gang surface-mounted (EN, vers. 6T8050-52A)  | Hager

      Application description ETS for 85265100 - KNX radio blind actuator 1gang surface-mounted (EN, vers. 6T8050-52A)

      Vodič za primjenu en-GB 2012-09-13

      PDF
      1,43 MB
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina