Aktor za žal, 10A, IP55, KNX-Funk, NŽ • 85265100 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima
  • Aktori
  • Uprav­ljanje rolet­na­ma/ža­lu­zi­nama
  • 85265100
85265100 - Aktor za žaluzine, 10A, IP55, KNX-Funk, NŽ
85265100 - Aktor za žaluzine, 10A, IP55, KNX-Funk, NŽ
85265100 - Aktor za žaluzine, 10A, IP55, KNX-Funk, NŽ

Aktor za žaluzine, 10A, IP55, KNX-Funk, NŽ

85265100

85265100 - Aktor za žaluzine, 10A, IP55, KNX-Funk, NŽ
85265100 - Aktor za žaluzine, 10A, IP55, KNX-Funk, NŽ
85265100 - Aktor za žaluzine, 10A, IP55, KNX-Funk, NŽ
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima

Aktor za žaluzine, 10A, IP55, KNX-Funk, NŽ 85265100

EAN
4011334376156
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Pove­zi­vost
  • Sa bus sistemom KNX radio
    Da
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    Montaža u zid/PŽ
Mate­ri­jali
  • Boja
    Bijelo
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -10 - 55 °C
Kapa­citet
  • Broj modula
    0
Tekst
  • Funk­cija
    Funk­cija ponav­ljanja može se akti­vi­rati za pove­ćanje radij­skog dometa, Funk­cija rese­ti­ranja (na tvor­ničke postavke)
  • Vrsta veze
    Sa uvrtnim lift stezalj­kama

Ekološka vrijednost

Certifikati i dokumenti

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,01 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,41 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 85265100  | Hager

    Slika proizvoda 85265100

  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL 2021-09-13  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL 2021-09-13

    PDF
    177,48 kB
    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, it-IT 2021-10-15  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, it-IT 2021-10-15

    PDF
    513,11 kB
  • KNX product database

    Slika ETS Database for 85265100  | Hager

    ETS Database for 85265100

    KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

    KNXPROD
    11,57 MB
    Slika ETS Database for 85265100  | Hager

    ETS Database for 85265100

    KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

    VD5
    13,81 MB
    Slika KNX Database (from ETS3) for 85265100 - KNX radio blind actuator 1gang surface-mounted (V101)  | Hager

    KNX Database (from ETS3) for 85265100 - KNX radio blind actuator 1gang surface-mounted (V101)

    KNX baza proizvoda International 2020-01-01

    VD5
    13,81 MB
    Slika KNX Database (from ETS4) for 85265100 - KNX radio blind actuator 1gang surface-mounted (V101)  | Hager

    KNX Database (from ETS4) for 85265100 - KNX radio blind actuator 1gang surface-mounted (V101)

    KNX baza proizvoda International 2020-01-01

    KNXPROD
    11,57 MB
  • Vodič za primjenu

    Slika Application description ETS 85265100  | Hager

    Application description ETS 85265100

    Vodič za primjenu en-GB 2012-09-13

    PDF
    1,43 MB
    Slika Application description ETS for 85265100 - KNX radio blind actuator 1gang surface-mounted (EN, vers. 6T8050-52A)  | Hager

    Application description ETS for 85265100 - KNX radio blind actuator 1gang surface-mounted (EN, vers. 6T8050-52A)

    Vodič za primjenu en-GB 2012-09-13

    PDF
    1,43 MB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    85876200 - Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, 230V AC, KNX-Funk, Berker.Net, svijetlosiva
    85876200
    Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, 230V AC, KNX-Funk, Berker.Net, svijetlosiva
  • 2
    TRB302B - Ulaz, binarni, 2-struki, PŽ, 230V, KNX, quicklink
    TRB302B
    Ulaz, binarni, 2-struki, PŽ, 230V, KNX, quicklink
  • 3
    TRC301B - Kontakt, prozorski, KNX, na baterije, quicklink, bijela
    TRC301B
    Kontakt, prozorski, KNX, na baterije, quicklink, bijela
  • 4
    TRM702A - Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, KNX, RF, sa baterijom
    TRM702A
    Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, KNX, RF, sa baterijom
  • 5
    85105100 - Aktor KNX-Funk za utikače, bijela
    85105100
    Aktor KNX-Funk za utikače, bijela

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina