The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • 75710004
    EAN
    4011334318859
    Pakovanje
    1 Komad

    IP kontrola, KNX, svijetlosiva 75710004

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    IP kontrola, KNX, svijetlosiva

    75710004

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Oprema
    • Web server
      Da
    Napon
    • Radni napon
      30 - 30 V
    • Vrsta napa­janja
      DC
    Pove­zi­vost
    • Vrsta sučelja bus siste­ma/media gateway
      Suče­lje/in­ter­fejs LAN-sis­tema
    Postavke
    • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
      ETS
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Kapa­citet
    • Broj modula
      8
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      0 - 35 °C
    Kontrole i indi­ka­tori
    • S LED indi­ka­cijom
      Da
    Dimen­zije
    • Širina
      144 mm
    • Dubina
      64,50 mm
    • Broj jedi­nica širine
      8
    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      DRA (adapter za DIN šinu)
    Tekst
    • Kodi­ranje
      Admi­nis­tra­cija 50 koris­nika za kontrolu auto­ri­za­cije pris­tupa
    • Napon
      Moguć rad sa neza­gu­šenim izlazom KNX napa­janja (obra­tite pažnju na potrošnju struje)
    • Vrsta veze
      Sa vijčanim stezalj­kama

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 75710004
    PDF
    Hager RoHS report 75710004
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 75710004  | Hager

      Slika proizvoda 75710004

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 75710004  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 75710004

      IP kontrola, KNX, svijetlosiva

      PDF
    • Alat

      Slika Discovery-Tool for IP-Control (java application, 2012-08)  | Hager

      Discovery-Tool for IP-Control (java application, 2012-08)

      Alat International 2023-10-30

      ZIP
      243,32 kB
      Slika Discovery tool for IP control RMD - 75710004-75710036 (DE, 2012-08)  | Hager

      Discovery tool for IP control RMD - 75710004-75710036 (DE, 2012-08)

      Alat de-DE 2023-10-30

      ZIP
      243,26 kB
      Slika Editor themes for IP control RMD - 75710004-75710036 2014-04  | Hager

      Editor themes for IP control RMD - 75710004-75710036 2014-04

      Alat de-DE 2023-10-30

      ZIP
      4,06 MB
      Slika Editor themes for IP control RMD - 75710004-75710036 2014-04  | Hager

      Editor themes for IP control RMD - 75710004-75710036 2014-04

      Alat de-DE 2023-10-30

      ZIP
      2,08 MB
      Slika Firmware update for 75710004-75710036 - IP control RMD (DE, R4)  | Hager

      Firmware update for 75710004-75710036 - IP control RMD (DE, R4)

      Alat de-DE 2023-10-30

      ZIP
      14,41 MB
      Slika Firmware update for 75710004-75710036 - IP control RMD (EN, R7)  | Hager

      Firmware update for 75710004-75710036 - IP control RMD (EN, R7)

      Alat en-GB, pl-PL 2023-10-30

      ZIP
      35,50 MB
      Slika Firmware update for IP-Control from hardware version V5 (version R7, 2014-01)  | Hager

      Firmware update for IP-Control from hardware version V5 (version R7, 2014-01)

      Alat International 2023-10-30

      ZIP
      35,58 MB
      Slika Masterproject for IP-Control (2011-09)  | Hager

      Masterproject for IP-Control (2011-09)

      Alat International 2023-10-30

      ZIP
      4,07 MB
    • Vodič za primjenu

      Slika Application description ETS for 75710004-75710036 - IP control RMD (EN, 2012-01)  | Hager

      Application description ETS for 75710004-75710036 - IP control RMD (EN, 2012-01)

      Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2011-09-22

      PDF
      2,68 MB
      Slika Application description ETS for 75710004-75710036 - IP control RMD (EN, 2014-01)  | Hager

      Application description ETS for 75710004-75710036 - IP control RMD (EN, 2014-01)

      Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2014-03-31

      PDF
      36,20 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina