B.IQ IC dodirni senzor, 3-struki, sa termostatom i displejem, nehrđajući čelik 75663693
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Materijal za označavanje za prekidače 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
Montiranje naPŽ montaža
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
-
Sa regulatorom sobne temperatureDa
-
Visina128,60 mm
-
Širina88,50 mm
-
Dubina16,65 mm
-
Broj aktorskih tačaka8
-
S LED indikacijomDa
-
BojaNehrđajući čelik
-
RAL kod9022
-
MaterijalMetal, Nehrđajući čelik
-
Obrada površineMat
-
Sa ekranomDa
-
Ima polje za označavanjeNe
-
FunkcijaZa funkcije prekidača, tastera, dimera, upravljanje žaluzinama i termostata, Sa funkcijom zaštite ventila, Funkcija pomoći se može aktivirati
-
Način radaNačini rada kontrolera: comfor, stanje pripravnosti, noćni način rada i zaštita od mraza/toplote
-
ZaštitaSa zaštitom od demontaže
-
TemperaturaMjerenje temperature putem unutrašnjeg temperaturnog senzora i/ili vanjskog komunikacijskog objekta (omjer mjerenja se može parametrirati), Dobivanje unutrašnje temperaturne vrijednosti putem komunikacijskog objekta
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 75663693
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 75663693
B.IQ IC dodirni senzor, 3-struki, sa termostatom i displejem, nehrđajući čelik
PDF -
Alat
Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01
Alat de-DE 2023-10-30
ZIP72,77 kB -
KNX baza proizvoda
KNX plugin for 7566xx-BIQ - B.IQ push-button with thermostat (V205)
KNX product database en-GB, de-DE 2023-08-25
EXE9,16 MBKNX plugin for 7566369xx-7566469xx-7566569xx - B.IQ IR push-button with thermostat (V108B)
KNX product database de-DE 2023-08-25
ZIP7,75 MBKNX plugin for 7566369xx-7566469xx-7566569xx - B.IQ IR push-button with thermostat (V108B)
KNX product database de-DE 2023-08-25
ZIP6,41 MB -
Vodič za primjenu
Application description ETS for 75663xx-75664xx-75665xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-01)
Vodič za primjenu en-GB 2020-01-01
PDF200,30 kB
Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2004-09)
Vodič za primjenu en-GB 2020-01-01
PDF2,39 MB
Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-07)
Vodič za primjenu en-GB 2020-01-01
PDF2,63 MB