B.IQ dodirni senzor, 3-struki, sa termostatom i displejem, nehrđajući čelik 75663593
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Materijal za označavanje za prekidače 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
Montiranje naPŽ montaža
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
-
Sa regulatorom sobne temperatureDa
-
Visina119,60 mm
-
Širina88,50 mm
-
Dubina16,65 mm
-
Broj aktorskih tačaka8
-
S LED indikacijomDa
-
BojaNehrđajući čelik
-
RAL kod9022
-
MaterijalMetal, Nehrđajući čelik
-
Obrada površineMat
-
Sa ekranomDa
-
Ima polje za označavanjeNe
-
FunkcijaZa funkcije prekidača, tastera, dimera, upravljanje žaluzinama i termostata, Sa funkcijom zaštite ventila, Funkcija pomoći se može aktivirati
-
Način radaNačini rada kontrolera: comfor, stanje pripravnosti, noćni način rada i zaštita od mraza/toplote
-
ZaštitaSa zaštitom od demontaže
-
TemperaturaMjerenje temperature putem unutrašnjeg temperaturnog senzora i/ili vanjskog komunikacijskog objekta (omjer mjerenja se može parametrirati), Dobivanje unutrašnje temperaturne vrijednosti putem komunikacijskog objekta
-
Autobusna veza uključenaBus veza u kompletuNe
-
Generiše podatkeDa
-
Vrste podatakaGenerički KNX telegram, Mjerenje temperature, Termostat
-
Formati podatakaKNX (TP)
-
Procijenjena dnevna količina podataka10 KB - 100 KB
-
Generisanje podataka u stvarnom vremenuDa
-
Podaci spremljeni na uređajuNe
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 75663593
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 75663593
B.IQ dodirni senzor, 3-struki, sa termostatom i displejem, nehrđajući čelik
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Manual for 7566xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2021-01)
Uputstvo za instalaciju en-GB 2007-01-23
PDF164,52 kB
Manual for 7566xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2021-01)
Uputstvo za instalaciju en-GB 2007-01-23
PDF2,09 MB -
Alat
Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01
Alat de-DE 2023-10-30
ZIP72,77 kB -
KNX baza proizvoda
KNX plugin for 7566xx-BIQ - B.IQ push-button with thermostat (V205)
KNX baza proizvoda en-GB, de-DE 2023-08-25
EXE9,16 MBKNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B)
KNX baza proizvoda de-DE 2023-08-25
EXE6,34 MBKNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B)
KNX baza proizvoda de-DE 2023-08-25
ZIP7,59 MBKNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)
KNX baza proizvoda de-DE 2023-08-25
EXE7,72 MBKNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)
KNX baza proizvoda en-GB 2023-08-25
EXE6,35 MBKNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)
KNX baza proizvoda en-GB 2023-08-25
EXE7,72 MBKNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)
KNX baza proizvoda de-DE 2023-08-25
EXE6,35 MB -
Vodič za primjenu
Application description ETS for 75663xx-75664xx-75665xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-01)
Vodič za primjenu en-GB 2020-01-01
PDF200,30 kB
Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2004-09)
Vodič za primjenu en-GB 2020-01-01
PDF2,39 MB
Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-07)
Vodič za primjenu en-GB 2020-01-01
PDF2,63 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-05-04
PDF269,33 kB
Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-05-04
PDF269,68 kB