The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Senzori
    • Touch senzori R.1/R.3
    • 75642065
    EAN
    4011334381327
    Pakovanje
    1 Komad
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Touch senzori R.1/R.3

    TS senzor, 2-struki, sa termostatom i displejem, sa BCU, KNX, R.1, staklo, crna 75642065

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    TS senzor, 2-struki, sa termostatom i displejem, sa BCU, KNX, R.1, staklo, crna

    75642065

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Previous
    Previous
    TXA114
    TXA114
    Napojna jedinica, 320mA+24VDC 640mA, KNX, REG
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    TGA200
    TGA200
    Napojna jedinica, KNX, 24V DC 1A
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Tehničke karakteristike

    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 45 °C
    Funk­cije
    • Sa regu­la­torom sobne tempe­ra­ture
      Da
    Snaga
    • Trenutna potrošnja
      23 mA
    Dimen­zije
    • Ugra­đena dubina
      12,90 mm
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      16 mm
    • Visina
      152 mm
    • Širina
      81 mm
    • Dubina
      23 mm
    Oprema
    • Broj aktor­skih tačaka
      4
    Kontrole i indi­ka­tori
    • S LED indi­ka­cijom
      Da
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Crna
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 9005
    • Mate­rijal
      Staklo
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    Ekran
    • Sa ekranom
      Da
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Tekst
    • Funk­cija
      Za funk­cije preki­dača, tastera, dimera, uprav­ljanje žalu­zi­nama i termos­tata, Sa funk­cijom zaštite ventila
    • Način insta­la­cije
      Za verti­kalnu montažu
    • Način rada
      Načini rada kontro­lera: comfor, stanje priprav­nosti, noćni način rada i zaštita od mraza/to­plote
    • Tempe­ra­tura
      Dodatni priključak za senzor vanjske tempe­ra­ture, Mjerenje tempe­ra­ture putem unutraš­njeg tempe­ra­turnog senzora ili vanj­skog komu­ni­ka­cij­skog objekta
    • Napon
      Moguć rad sa neza­gu­šenim izlazom KNX napa­janja (obra­tite pažnju na potrošnju struje), Potrebno je zasebno pomoćno napa­janje
    Opseg ispo­ruke
    • Auto­busna veza uklju­če­naBus veza u kompletu
      Da
    U skladu sa Zakonom od poda­cima
    • Gene­riše podatke
      Da
    • Vrste poda­taka
      Gene­rički KNX tele­gram, Mjerenje tempe­ra­ture, Termostat
    • Formati poda­taka
      KNX (TP)
    • Proci­je­njena dnevna koli­čina poda­taka
      10 KB - 100 KB
    • Gene­ri­sanje poda­taka u stvarnom vremenu
      Da
    • Podaci sprem­ljeni na uređaju
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 75642065
    PDF
    RoHS report 75642065
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 75642065  | Hager

      Slika proizvoda 75642065

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 75642065  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 75642065

      TS senzor, 2-struki, sa termostatom i displejem, sa BCU, KNX, R.1, staklo, crna

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for 75642xx-75643xx - Touch-/glass sensor 2gang, 3gang with room thermostat (EN, 2013-09)  | Hager

      Manual for 75642xx-75643xx - Touch-/glass sensor 2gang, 3gang with room thermostat (EN, 2013-09)

      Uputstvo za instalaciju en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      522,16 kB
    • KNX baza proizvoda

      Slika KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)  | Hager

      KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)

      KNX baza proizvoda International 2023-08-25

      VD4
      7,41 MB
      Slika KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)  | Hager

      KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)

      KNX baza proizvoda International 2023-08-25

      VD4
      7,57 MB
      Slika KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)  | Hager

      KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)

      KNX baza proizvoda International 2023-08-25

      VD4
      6,34 MB
      Slika KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)  | Hager

      KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)

      KNX baza proizvoda International 2023-08-25

      VD4
      6,16 MB
    • Vodič za primjenu

      Slika Application description ETS for 75642xxx-75643xxx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2014-01)  | Hager

      Application description ETS for 75642xxx-75643xxx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2014-01)

      Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      5,19 MB
      Slika Application description ETS for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2009-01)  | Hager

      Application description ETS for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2009-01)

      Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      1,64 MB
    • SupportDataActNotice

      Slika Data act notice en-GB 2026-09-04  | Hager

      Data act notice en-GB 2026-09-04

      URL
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration of Conformity  | Hager

      Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-08-24

      PDF
      278,28 kB
      Slika Declaration of Conformity  | Hager

      Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-08-24

      PDF
      281,74 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      75643050 - TS senzor, 3-str, sa termostatom i displejem, sa BCU, KNX, R.3, staklo, p.bijela
      75643050
      TS senzor, 3-str, sa termostatom i displejem, sa BCU, KNX, R.3, staklo, p.bijela
    • 2
      75642060 - TS senzor, 2-struki, sa termostatom i displejem, sa BCU, KNX, R.1, staklo, p.bij
      75642060
      TS senzor, 2-struki, sa termostatom i displejem, sa BCU, KNX, R.1, staklo, p.bij
    • 3
      75643065 - TS senzor, 3-str, sa termostatom i displejem, sa BCU, KNX, R.1, staklo, crna
      75643065
      TS senzor, 3-str, sa termostatom i displejem, sa BCU, KNX, R.1, staklo, crna
    • 4
      75643060 - TS senzor, 3-str, sa termostatom i displejem, sa BCU, KNX, R.1, staklo, p.bijela
      75643060
      TS senzor, 3-str, sa termostatom i displejem, sa BCU, KNX, R.1, staklo, p.bijela
    • 5
      75142860 - Touch senzor, komfor, staklo, 2-struki, sa BCU , R.1, KNX, p.bijela
      75142860
      Touch senzor, komfor, staklo, 2-struki, sa BCU , R.1, KNX, p.bijela

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina