Stakleni senzor, 2s, term/disp, BCU, cr • 75642035 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima
  • Senzori
  • Stak­leni dodirni senzori
  • 75642035

Stakleni senzor, 2-struki, sa termostatom i displejem, sa BCU, KNX, crna

75642035

  • Pametno uprav­ljanje objek­tima

Stakleni senzor, 2-struki, sa termostatom i displejem, sa BCU, KNX, crna 75642035

EAN
4011334317883
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
TGA200
TGA200
Napojna jedinica, KNX, 24V DC 1A
Dodajte u listu
Dodajte u listu
TXA114
TXA114
Napojna jedinica, 320mA+24VDC 640mA, KNX, REG
Dodajte u listu
Dodajte u listu
1871
1871
Ugradbena kutija 2-struka za TS senzor
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Opcionalni dodaci

  • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za sobne/satne termos­tate 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za sobne/satne termos­tate
  • 161

    Senzor temperature poda/Daljinski senzor Kućna elektronika

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    PŽ montaža
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -5 - 45 °C
Funk­cije
  • Sa regu­la­torom sobne tempe­ra­ture
    Da
Snaga
  • Trenutna potrošnja
    23 mA
Dimen­zije
  • Ugra­đena dubina
    24,20 mm
  • Montažna dubina ugrad­benih kutija
    27 mm
  • Visina
    160 mm
  • Širina
    86 mm
  • Dubina
    37,70 mm
Oprema
  • Broj aktor­skih tačaka
    6
Kontrole i indi­ka­tori
  • S LED indi­ka­cijom
    Da
Mate­ri­jali
  • Boja
    Crna
  • RAL kod
    9005
  • Mate­rijal
    Staklo
  • Obrada povr­šine
    Sjajno
Ekran
  • Sa ekranom
    Da
Pribor
  • Ima polje za ozna­ča­vanje
    Ne
Tekst
  • Funk­cija
    Za funk­cije preki­dača, tastera, dimera, uprav­ljanje žalu­zi­nama i termos­tata, Sa funk­cijom zaštite ventila
  • Način insta­la­cije
    Za verti­kalnu montažu
  • Način rada
    Načini rada kontro­lera: comfor, stanje priprav­nosti, noćni način rada i zaštita od mraza/to­plote
  • Tempe­ra­tura
    Dodatni priključak za senzor vanjske tempe­ra­ture, Mjerenje tempe­ra­ture putem unutraš­njeg tempe­ra­turnog senzora ili vanj­skog komu­ni­ka­cij­skog objekta
  • Napon
    Moguć rad sa neza­gu­šenim izlazom KNX napa­janja (obra­tite pažnju na potrošnju struje), Potrebno je zasebno pomoćno napa­janje

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da

Certifikati i dokumenti

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,93 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,38 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 75642035  | Hager

    Slika proizvoda 75642035

  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Manual for 75642xx-75643xx - Touch-/glass sensor 2gang, 3gang with room thermostat (EN, 2013-09)  | Hager

    Manual for 75642xx-75643xx - Touch-/glass sensor 2gang, 3gang with room thermostat (EN, 2013-09)

    Uputstvo za instalaciju en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    522,16 kB
  • KNX product database

    Slika KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)  | Hager

    KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)

    KNX product database International 2023-08-25

    VD4
    7,41 MB
    Slika KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)  | Hager

    KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)

    KNX product database International 2023-08-25

    VD4
    7,57 MB
    Slika KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)  | Hager

    KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)

    KNX product database International 2023-08-25

    VD4
    6,34 MB
    Slika KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)  | Hager

    KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)

    KNX product database International 2023-08-25

    VD4
    6,16 MB
  • Vodič za primjenu

    Slika Application description ETS for 75642xxx-75643xxx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2014-01)  | Hager

    Application description ETS for 75642xxx-75643xxx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2014-01)

    Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    5,19 MB
    Slika Application description ETS for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2009-01)  | Hager

    Application description ETS for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2009-01)

    Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    1,64 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration of Conformity  | Hager

    Declaration of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-08-24

    PDF
    278,28 kB
    Slika Declaration of Conformity  | Hager

    Declaration of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-08-24

    PDF
    281,74 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    75141034 - Stakleni senzor, 1-struki, komfor, sa BCU, KNX, aluminij
    75141034
    Stakleni senzor, 1-struki, komfor, sa BCU, KNX, aluminij
  • 2
    75141134 - Stakleni senzor, komfor/konfigurisan, 1-struki, sa BCU, KNX, aluminij
    75141134
    Stakleni senzor, komfor/konfigurisan, 1-struki, sa BCU, KNX, aluminij
  • 3
    75141830 - Stakleni senzor, 1-struki, komfor, sa BCU, KNX, polarna bijela
    75141830
    Stakleni senzor, 1-struki, komfor, sa BCU, KNX, polarna bijela
  • 4
    75141835 - Stakleni senzor, 1-struki, komfor, sa BCU, KNX, crna
    75141835
    Stakleni senzor, 1-struki, komfor, sa BCU, KNX, crna
  • 5
    75141930 - Stakleni senzor, 1-struki, komfor/konfigurisan, sa BCU, KNX, p.bijela
    75141930
    Stakleni senzor, 1-struki, komfor/konfigurisan, sa BCU, KNX, p.bijela

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina