Stakleni senzor, 2-struki, sa termostatom i displejem, sa BCU, KNX, p.bijela 75642030
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Tehničke karakteristike
-
Montiranje naPŽ montaža
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
-
Sa regulatorom sobne temperatureDa
-
Trenutna potrošnja23 mA
-
Ugrađena dubina24,20 mm
-
Montažna dubina ugradbenih kutija27 mm
-
Visina160 mm
-
Širina86 mm
-
Dubina37,70 mm
-
Broj aktorskih tačaka6
-
S LED indikacijomDa
-
BojaPolarna bijela
-
RAL kodSlično kao RAL. 9010
-
MaterijalStaklo
-
Obrada površineSjajno
-
Sa ekranomDa
-
Ima polje za označavanjeNe
-
FunkcijaZa funkcije prekidača, tastera, dimera, upravljanje žaluzinama i termostata, Sa funkcijom zaštite ventila
-
Način instalacijeZa vertikalnu montažu
-
Način radaNačini rada kontrolera: comfor, stanje pripravnosti, noćni način rada i zaštita od mraza/toplote
-
TemperaturaDodatni priključak za senzor vanjske temperature, Mjerenje temperature putem unutrašnjeg temperaturnog senzora ili vanjskog komunikacijskog objekta
-
NaponMoguć rad sa nezagušenim izlazom KNX napajanja (obratite pažnju na potrošnju struje), Potrebno je zasebno pomoćno napajanje
-
Autobusna veza uključenaBus veza u kompletuDa
-
Generiše podatkeDa
-
Vrste podatakaGenerički KNX telegram, Mjerenje temperature, Termostat
-
Formati podatakaKNX (TP)
-
Procijenjena dnevna količina podataka10 KB - 100 KB
-
Generisanje podataka u stvarnom vremenuDa
-
Podaci spremljeni na uređajuNe
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 75642030
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 75642030
Stakleni senzor, 2-struki, sa termostatom i displejem, sa BCU, KNX, p.bijela
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Manual for 75642xx-75643xx - Touch-/glass sensor 2gang, 3gang with room thermostat (EN, 2013-09)
Uputstvo za instalaciju en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF522,16 kB -
KNX baza proizvoda
KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)
KNX baza proizvoda International 2023-08-25
VD47,41 MBKNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)
KNX baza proizvoda International 2023-08-25
VD47,57 MBKNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)
KNX baza proizvoda International 2023-08-25
VD46,34 MBKNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)
KNX baza proizvoda International 2023-08-25
VD46,16 MB -
Vodič za primjenu
Application description ETS for 75642xxx-75643xxx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2014-01)
Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF5,19 MB
Application description ETS for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2009-01)
Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF1,64 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-08-24
PDF278,28 kB
Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-08-24
PDF281,74 kB