B.IQ dodirni senzor, komf, 3s, stak, pb • 75163590 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima
  • Senzori
  • Taster senzori B.IQ
  • 75163590

B.IQ dodirni senzor, komfor, 3-struki, staklo, polarna bijela

75163590

  • Pametno uprav­ljanje objek­tima

B.IQ dodirni senzor, komfor, 3-struki, staklo, polarna bijela 75163590

EAN
4011334380870
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Mate­rijal za ozna­ča­vanje za preki­dače 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Mate­rijal za ozna­ča­vanje za preki­dače
  • 75900080

    Polje za natpis, za B.IQ dodirne senzore, 1-3-struki, prozirno

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    PŽ montaža
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -5 - 45 °C
Funk­cije
  • Sa regu­la­torom sobne tempe­ra­ture
    Ne
Dimen­zije
  • Visina
    88,50 mm
  • Širina
    88,50 mm
  • Dubina
    16,65 mm
Oprema
  • Broj aktor­skih tačaka
    6
Kontrole i indi­ka­tori
  • S LED indi­ka­cijom
    Da
Mate­ri­jali
  • Boja
    Polarna bijela
  • RAL kod
    9010
  • Mate­rijal
    Staklo
  • Obrada povr­šine
    Sjajno
Ekran
  • Sa ekranom
    Ne
Pribor
  • Ima polje za ozna­ča­vanje
    Ne
Tekst
  • Funk­cija
    Za funk­cije preki­dača, tastera, regu­la­tora svjetla i žalu­zina
  • Zaštita
    Sa zaštitom od demon­taže

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da

Certifikati i dokumenti

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,92 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,35 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 75163590  | Hager

    Slika proizvoda 75163590

  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Manual for 751615xx-751625xx-751635xx-751645xx - B.IQ push-button 1gang comfort (DE-EN-NL-NO-ES, 2021-12)  | Hager

    Manual for 751615xx-751625xx-751635xx-751645xx - B.IQ push-button 1gang comfort (DE-EN-NL-NO-ES, 2021-12)

    Uputstvo za instalaciju International 2004-04-20

    PDF
    400,23 kB
  • Alat

    Slika Label templates (DesignPro 2000) for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx, as from: 2014-01  | Hager

    Label templates (DesignPro 2000) for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx, as from: 2014-01

    Alat de-DE 2023-10-30

    ZIP
    72,77 kB
  • KNX product database

    Slika KNX Database (from ETS2) for 751635xx - B.IQ push-button 3gang comfort (2012-10)  | Hager

    KNX Database (from ETS2) for 751635xx - B.IQ push-button 3gang comfort (2012-10)

    KNX product database International 2023-08-25

    VD1
    99,62 kB
    Slika KNX Database (from ETS2) for 7516359xx - B.IQ push-button 3gang comfort (2012-10)  | Hager

    KNX Database (from ETS2) for 7516359xx - B.IQ push-button 3gang comfort (2012-10)

    KNX product database International 2023-08-25

    VD1
    200,26 kB
  • Vodič za primjenu

    Slika Application description ETS for 7516159xx-7516259xx-7516359xx-7516459xx - B.IQ push-button comfort (EN, 2004-08)  | Hager

    Application description ETS for 7516159xx-7516259xx-7516359xx-7516459xx - B.IQ push-button comfort (EN, 2004-08)

    Vodič za primjenu en-GB 2020-01-01

    PDF
    195,58 kB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration of Conformity  | Hager

    Declaration of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-03-05

    PDF
    258,49 kB
    Slika Declaration of Conformity  | Hager

    Declaration of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-03-05

    PDF
    258,73 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    75161090 - B.IQ dodirni senzor, 1-struki, staklo, polarna bijela
    75161090
    B.IQ dodirni senzor, 1-struki, staklo, polarna bijela
  • 2
    75161092 - B.IQ dodirni senzor, 1-struki, staklo, crna
    75161092
    B.IQ dodirni senzor, 1-struki, staklo, crna
  • 3
    75161093 - B.IQ dodirni senzor, 1-struki, nehrđajući čelik, četkani metal
    75161093
    B.IQ dodirni senzor, 1-struki, nehrđajući čelik, četkani metal
  • 4
    75161094 - B.IQ dodirni senzor, 1-struki, aluminij, aluminij eloksiran
    75161094
    B.IQ dodirni senzor, 1-struki, aluminij, aluminij eloksiran
  • 5
    75161099 - B.IQ dodirni senzor, 1-struki, polarna bijela mat, plastika
    75161099
    B.IQ dodirni senzor, 1-struki, polarna bijela mat, plastika

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina