The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima
  • Senzori
  • Touch senzori R.1/R.3
  • 75144150
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima

Touch senzor, komfor/konfigurisan, staklo, 4-struki, sa BCU , R.3, KNX, p.bijela 75144150

EAN
4011334383666
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Touch senzor, komfor/konfigurisan, staklo, 4-struki, sa BCU , R.3, KNX, p.bijela

75144150

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
1809
1809
Ugradbena kutija za sistem TS
Dodajte u listu
Dodajte u listu
1824
1824
Ugradbena kutija za rigips, sistem TS
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Opcionalni dodaci

  • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za sobne/satne termos­tate 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za sobne/satne termos­tate
  • 161

    Senzor temperature poda/Daljinski senzor Kućna elektronika

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    PŽ montaža
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -5 - 45 °C
Funk­cije
  • Sa regu­la­torom sobne tempe­ra­ture
    Da
Snaga
  • Trenutna potrošnja
    12,50 mA
Dimen­zije
  • Ugra­đena dubina
    12,90 mm
  • Montažna dubina ugrad­benih kutija
    16 mm
  • Visina
    152 mm
  • Širina
    81 mm
  • Dubina
    23 mm
Oprema
  • Broj aktor­skih tačaka
    8
Kontrole i indi­ka­tori
  • S LED indi­ka­cijom
    Da
Mate­ri­jali
  • Boja
    Polarna bijela
  • RAL kod
    9010
  • Mate­rijal
    Staklo
  • Obrada povr­šine
    Sjajno
Ekran
  • Sa ekranom
    Ne
Pribor
  • Ima polje za ozna­ča­vanje
    Ne
Tekst
  • Funk­cija
    Za funk­cije preki­dača, tastera, regu­la­tora svjetla i žalu­zina, Funk­cija bloki­ranja povr­šine senzora, npr. za čišćenje stak­lene povr­šine
  • Način insta­la­cije
    Za verti­kalnu montažu
  • Tempe­ra­tura
    Dodatni priključak za senzor vanjske tempe­ra­ture, Inte­gri­sani senzor tempe­ra­ture za rad kao produžna jedi­nica kontro­lera, Mjerenje tempe­ra­ture putem unutraš­njeg tempe­ra­turnog senzora ili vanj­skog komu­ni­ka­cij­skog objekta

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration 75144150
PDF
Hager RoHS report 75144150
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 75144150  | Hager

    Slika proizvoda 75144150

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet 75144150  | Hager

    Hager Product data sheet 75144150

    Touch senzor, komfor/konfigurisan, staklo, 4-struki, sa BCU , R.3, KNX, p.bijela

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09)  | Hager

    Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09)

    Uputstvo za instalaciju en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    379,26 kB
  • KNX baza proizvoda

    Slika KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)  | Hager

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

    KNX product database International 2023-08-25

    VD4
    1,66 MB
    Slika KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)  | Hager

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

    KNX product database International 2023-08-25

    VD4
    1,45 MB
    Slika KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2  | Hager

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    KNX product database en-GB, pl-PL 2023-08-25

    VD4
    2,34 MB
    Slika KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2  | Hager

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    KNX product database de-DE 2023-08-25

    VD4
    1,84 MB
    Slika KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2  | Hager

    KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    KNX baza proizvoda en-GB, pl-PL 2020-01-01

    KNXPROD
    1,41 MB
    Slika KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2  | Hager

    KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    KNX baza proizvoda de-DE 2020-01-01

    KNXPROD
    1,26 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration of Conformity  | Hager

    Declaration of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-08-24

    PDF
    299,80 kB
    Slika Declaration of Conformity  | Hager

    Declaration of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-08-24

    PDF
    291,73 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    1871 - Ugradbena kutija 2-struka za TS senzor
    1871
    Ugradbena kutija 2-struka za TS senzor
  • 2
    TGA200 - Napojna jedinica, KNX, 24V DC 1A
    TGA200
    Napojna jedinica, KNX, 24V DC 1A
  • 3
    TXA114 - Napojna jedinica, 320mA+24VDC 640mA, KNX, REG
    TXA114
    Napojna jedinica, 320mA+24VDC 640mA, KNX, REG
  • 4
    1870 - Ugradbena kutija 2-struka za TS senzor narandžasta, mat
    1870
    Ugradbena kutija 2-struka za TS senzor narandžasta, mat
  • 5
    1824 - Ugradbena kutija za rigips, sistem TS
    1824
    Ugradbena kutija za rigips, sistem TS

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina