Touch senzor, komfor/konfigurisan, staklo, 3-struki, sa BCU , R.3, KNX, p.bijela 75143150
Tehničke karakteristike
-
Montiranje naPŽ montaža
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
-
Sa regulatorom sobne temperatureDa
-
Trenutna potrošnja12,50 mA
-
Ugrađena dubina12,90 mm
-
Montažna dubina ugradbenih kutija16 mm
-
Visina152 mm
-
Širina81 mm
-
Dubina23 mm
-
Broj aktorskih tačaka6
-
S LED indikacijomDa
-
BojaPolarna bijela
-
RAL kodSlično kao RAL. 9010
-
MaterijalStaklo
-
Obrada površineSjajno
-
Sa ekranomNe
-
Ima polje za označavanjeNe
-
FunkcijaZa funkcije prekidača, tastera, regulatora svjetla i žaluzina, Funkcija blokiranja površine senzora, npr. za čišćenje staklene površine
-
Način instalacijeZa vertikalnu montažu
-
TemperaturaDodatni priključak za senzor vanjske temperature, Integrisani senzor temperature za rad kao produžna jedinica kontrolera, Mjerenje temperature putem unutrašnjeg temperaturnog senzora ili vanjskog komunikacijskog objekta
-
Autobusna veza uključenaBus veza u kompletuDa
-
Generiše podatkeDa
-
Vrste podatakaOsnovne informacije, Generički KNX telegram
-
Formati podatakaKNX (TP)
-
Procijenjena dnevna količina podataka10 KB - 100 KB
-
Generisanje podataka u stvarnom vremenuDa
-
Podaci spremljeni na uređajuNe
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 75143150
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 75143150
Touch senzor, komfor/konfigurisan, staklo, 3-struki, sa BCU , R.3, KNX, p.bijela
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09)
Uputstvo za instalaciju en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF379,26 kB -
KNX baza proizvoda
KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)
KNX baza proizvoda International 2023-08-25
VD41,45 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)
KNX baza proizvoda International 2023-08-25
VD41,66 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
KNX baza proizvoda en-GB, pl-PL 2023-08-25
VD42,34 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
KNX baza proizvoda de-DE 2023-08-25
VD41,84 MBKNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
KNX baza proizvoda de-DE 2020-01-01
KNXPROD1,26 MBKNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
KNX baza proizvoda en-GB, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD1,41 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-08-24
PDF291,73 kB
Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-08-24
PDF299,80 kB