The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • 6719333502

Kućište, NŽ, 2-struko, sa vertikalnim okvirom, W.1, polarna bijela mat 6719333502

EAN
4011334390107
Pakovanje
5 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Kućište, NŽ, 2-struko, sa vertikalnim okvirom, W.1, polarna bijela mat

6719333502

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Okvir za kućne preki­dače 2 dostupni proizvodi
  • Pribor/re­zervni dije­lovi za preki­dače 1 dostupni proizvodi
  • Ulaz za kabal 2 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Okvir za kućne preki­dače
  • Pribor/re­zervni dije­lovi za preki­dače
  • Ulaz za kabal
  • 13393513

    Okvir, 2-struki, vertikalni, W.1 s plavim osvjetljenjem 230V, NŽ

    0,00 €  / *
  • 13393512

    Okvir, 2-struki, vertikalni, W.1 s bijelim osvjetljenjem 230V, NŽ

    0,00 €  / *
  • 18033500

    Čep, za rupe vijaka, kućišta NŽ, W.1, siva mat

    0,00 €  / *
  • 18033512

    Uvodnica za 2 kabla, W.1, polarna bijela mat

    0,00 €  / *
  • 18143512

    Uvodnica za kabal i bužir, W.1, polarna bijela mat, plastika

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Kapa­citet
  • Broj modula
    2
Mate­ri­jali
  • Boja
    Polarna bijela
  • RAL kod
    9010
  • Obrada povr­šine
    Mat
  • Mate­rijal
    Termo­plas­tika
  • Obrada
    Neobra­đeno
Dimen­zije
  • Visina
    147 mm
  • Širina
    76 mm
  • Dubina
    56 mm
Oprema
  • Sa ulazom za kabal
    Da
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    Nadgrad­na/NŽ
Pribor
  • Sa poklopcem okvira
    Da
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP55
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK05

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration 6719333502
PDF
Hager RoHS report 6719333502
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 6719333502  | Hager

    Slika proizvoda 6719333502

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet 6719333502  | Hager

    Hager Product data sheet 6719333502

    Kućište, NŽ, 2-struko, sa vertikalnim okvirom, W.1, polarna bijela mat

    PDF
  • Tehnička dodatak (za jedan proizvod)

    Slika Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)  | Hager

    Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

    Tehnička dodatak (za jedan proizvod) en-GB 2015-07-13

    PDF
    518,42 kB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-07-27  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-07-27

    PDF
    79,34 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26

    PDF
    164,12 kB
Više dokumentacije

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina